Combinatie wipschakelaar/dubbele wandcontactdoos met randaarde 16 A 250 V~ verticaal met montageplaat Universele uit-wisselschakelaar
crème wit
4186 10
58,68
4010337112631
1
13
zuiver wit
4186 11
58,68
4010337112648
1
13
Adviesprijs, prijzen geldig voor Nederland met prijsstand 01/26
Prijssysteem (PS) niet gelijk aan 1, 14 = verminderde korting.
Adviesprijs, prijzen geldig voor Nederland met prijsstand 01/26
Prijssysteem (PS) niet gelijk aan 1, 14 = verminderde korting.
Technische gegevens
| Aansluitingdoorsnede |
| voor geleiders tot | 2,5 mm² |
| Nominaal vermogen |
| LEDi/ CFLi | 100 W |
| Afmetingen |
| h x b x d | 177 x 80 x 56 mm |
Combination rocker switch/ SCHUKO double socket outlet 16A 250 V~
EC Declaration of conformity
Artikelnr. 4186 10
4186 11
PDF, 190.23 KB
Meer afbeeldingen in de mediadatabaseIn de mediadatabase vindt u afbeeldingen van de geselecteerde producten die u kunt gebruiken voor publicatie. Lees hiervoor onze gebruiksvoorwaarden.
Naar de mediadatabase