Wipcontroleschakelaar 10 AX 250 V~ met tekstkader Schakelaar 2-polig
grijs
0112 31
-
4010337112310
-
-
Adviesprijs, prijzen geldig voor Nederland met prijsstand 01/26
Prijssysteem (PS) niet gelijk aan 1, 14 = verminderde korting.
Niet meer beschikbaar. Niet meer leverbaar sinds 09/2024.
Adviesprijs, prijzen geldig voor Nederland met prijsstand 01/26
Prijssysteem (PS) niet gelijk aan 1, 14 = verminderde korting.
Niet meer beschikbaar. Niet meer leverbaar sinds 09/2024.
Kenmerken
Spatwaterdicht opbouw IP66
Technische gegevens
| Aansluitingdoorsnede |
| voor massieve en soepele geleiders tot | 2,5 mm² |
| Nominaal vermogen |
| LEDi/ CFLi | 100 W |
Let op
Ook verlichtbaar aan te sluiten.
Inhoud
Blanco tekstlabel is bijgeleverd. Tekstlabel ‘Heizung Ein/Aus’ is bij de levering inbegrepen.
Revit Bestand voor BIM (Bouwwerkinformatiemodel)
Artikelnr. 011231
RFA, 404 KB
IFC Bestand voor BIM (Bouwwerkinformatiemodel)
Artikelnr. 011231
IFC, 25 KB
Meer afbeeldingen in de mediadatabaseIn de mediadatabase vindt u afbeeldingen van de geselecteerde producten die u kunt gebruiken voor publicatie. Lees hiervoor onze gebruiksvoorwaarden.
Naar de mediadatabase