Wipdrukcontact 10 A 250 V~ met controlevenster, montageplaat Maakcontact 1-polig met apart meldcontact
crème wit
3152 10
29,44
4010337112525
1
13
zuiver wit
3152 11
29,44
4010337112532
1
13
Adviesprijs, prijzen geldig voor Nederland met prijsstand 01/26
Prijssysteem (PS) niet gelijk aan 1, 14 = verminderde korting.
Adviesprijs, prijzen geldig voor Nederland met prijsstand 01/26
Prijssysteem (PS) niet gelijk aan 1, 14 = verminderde korting.
Kenmerken
Kunststof: halogeenvrije, slag- en breukbestendige thermoplast” ook wel polycarbonaat genoemd. Voor montage rechtstreeks op de wand (Bij degene met NL montageplaat vermelden dat deze ook op een inbouwdoos geplaatst kan worden)
Technische gegevens
| Aansluitingdoorsnede |
| voor massieve en soepele geleiders tot | 2,5 mm² |
Let op
Ook verlichtbaar aan te sluiten.
Inhoud
Alle apparaten worden compleet met montageplaat, kabel- en kanaalinvoer gelevert.
Alle apparaten worden compleet met montageplaat, kabel- en kanaalinvoer gelevert. Type kanaal invoer specificeren om verwarring te voorkomen.
Meer links
Link naar de bestelnummers van de overzichtstool oud/nieuw
Meer
Besteloverzicht Led-verlichtingselementen
Meer
Combinatiemogelijkheden, aansluitopties en functies van Led-verlichtingselementen
Meer
Bestelnummeroverzicht led-verlichtingselementen
Technische documentatie
Bestelnummeroverzicht led-verlichtingselementen: Nieuwe schakelaargeneratie
Artikelnr. 3791 ..
3792 ..
3793 ..
3794 ..
3795 ..
PDF, 70.88 KB
Combinaties, Compatibiliteit en Schakelschema's
Technische documentatie
Led-verlichtingselementen: Combinaties, Compatibiliteit en Schakelschema's
Artikelnr. 3791 ..
3792 ..
3793 ..
3794 ..
3795 ..
PDF, 1.84 MB
Compatibiliteitsoverzicht functies
Technische documentatie
Led-verlichtingselementen: Compatibiliteitsoverzicht functies (Controlefunctie + Verlichting conform ArbStV)
Artikelnr. 3791 ..
3792 ..
3793 ..
3794 ..
3795 ..
PDF, 72.01 KB
Meer afbeeldingen in de mediadatabaseIn de mediadatabase vindt u afbeeldingen van de geselecteerde producten die u kunt gebruiken voor publicatie. Lees hiervoor onze gebruiksvoorwaarden.
Naar de mediadatabase