Wipschakelaar British Standard (BS EN 60669-1) 20 AX 250 V~ met wip Schakelaar 2-polig
crème wit glanzend
2836 01
38,99
4010337078944
1/10
29
zuiver wit glanzend
2836 03
38,99
4010337078951
1/10
29
antraciet
2836 28
39,71
4010337078975
1/10
29
kleur aluminium
2836 26
42,87
4010337078968
1/10
29
zwart mat
2836 005
42,87
4010337038566
1/10
29
grijs mat
2836 015
42,87
4010337087144
1/10
29
edelstaal
2836 600
49,81
4010337021933
1/10
29
Adviesprijs, prijzen geldig voor Nederland met prijsstand 01/26
Prijssysteem (PS) niet gelijk aan 1, 14 = verminderde korting.
Adviesprijs, prijzen geldig voor Nederland met prijsstand 01/26
Prijssysteem (PS) niet gelijk aan 1, 14 = verminderde korting.
Technische gegevens
| Inbouwdiepte | 24 mm |
| Aansluitingdoorsnede |
| voor geleiders tot | 2 x 4 mm² of 1 x 6 mm² |
Let op
Uitsluitend voor schroefbevestiging.
British Standard rocker switch (BS EN 60669-1) 20 AX 250 V~ with rocker and control light Circuit breaker, 2-pole
EC Declaration of conformity
Artikelnr. 2834 005
2834 01
2834 015
2834 03
2834 26
2834 28
2834 600
2836 005
2836 01
2836 015
2836 03
2836 26
2836 28
2836 600
PDF, 150.83 KB
Meer afbeeldingen in de mediadatabaseIn de mediadatabase vindt u afbeeldingen van de geselecteerde producten die u kunt gebruiken voor publicatie. Lees hiervoor onze gebruiksvoorwaarden.
Naar de mediadatabase