Dubbele wandcontactdoos met randaarde 16 A 250 V~ met verhoogde aanraakbeveiliging (Safety Plus) voor inbouwapparaatdoos 1,5-voudig
crème wit glanzend
2735 01
27,86
4010337000822
1/10
01
zuiver wit glanzend
2735 03
27,86
4010337771371
1/10
01
zuiver wit mat
2735 27
27,86
4010337771555
1/10
01
antraciet
2735 28
31,22
4010337771364
1/10
11
kleur aluminium (gelakt)
2735 26
36,40
4010337000785
1/10
11
zwart mat (gelakt)
2735 005
36,40
4010337037521
1/10
11
grijs mat (gelakt)
2735 015
36,40
4010337085294
1/10
11
Adviesprijs, prijzen geldig voor Nederland met prijsstand 01/26
Prijssysteem (PS) niet gelijk aan 1, 14 = verminderde korting.
Adviesprijs, prijzen geldig voor Nederland met prijsstand 01/26
Prijssysteem (PS) niet gelijk aan 1, 14 = verminderde korting.
Technische gegevens
| Inbouwdiepte | 25 mm |
| Aansluitingdoorsnede |
| voor geleiders van | 1,5 mm² tot 2,5 mm² |
| Opbouwhoogte | 6 mm |
Let op
Geschikt voor compact-inbouwdozen Attema UK 40 en type H 140 van ABB/HAF. Verhoogde aanraakbeveiliging (Safety Plus) conform DIN VDE 0620-1.
Meer afbeeldingen in de mediadatabaseIn de mediadatabase vindt u afbeeldingen van de geselecteerde producten die u kunt gebruiken voor publicatie. Lees hiervoor onze gebruiksvoorwaarden.
Naar de mediadatabase