0

Wandcontactdoos met aardlekbeveiliging 30 mA met klapdeksel en verhoogde aanraakbeveiliging (Safety Plus) voor afzonderlijke montage

Naar de mediadatabase
Specificatie
Artikelnr.
EUR/stuk
zonder btw:
Ruimte
Aantal
EAN
VE
PS
zuiver wit
2677 39
250,52
4010337028932
1
03

Adviesprijs, prijzen geldig voor Nederland met prijsstand 01/26
Prijssysteem (PS) niet gelijk aan 1, 14 = verminderde korting.

zuiver wit
EAN 4010337028932
Artikelnr. 2677 39VE 1
EUR 250,52PS 03

Adviesprijs, prijzen geldig voor Nederland met prijsstand 01/26
Prijssysteem (PS) niet gelijk aan 1, 14 = verminderde korting.

Kenmerken

  • De wandcontactdoos met aardlekbeveiliging is een vaste beveiligingsinrichting met spanningsonafhankelijke lekstroomactivering conform VDE 0664.
  • Werkingsprincipe komt overeen met dat van een aardlekschakelaar.

Technische gegevens

Nominale spanningAC 230 V, 50/60 Hz
Nominale stroom16 A
Nominale lekstroom30 mA
Inbouwdiepte32 mm
Aansluitingdoorsnede
voor geleiders van1,5 mm² tot 2,5 mm²
Omgevingstemperatuur-25 °C tot +40 °C

Let op

  • Montage in een diepe apparaatdoos.
  • Verhoogde aanraakbeveiliging (Safety Plus) conform DIN VDE 0620-1.
  • Afzonderlijk apparaat. Niet combineerbaar. Niet compatibel met het design van Gira TX_44.
  • Aardlekbeveiligingen (RCD's) die samen met een wandcontactdoos zijn geïnstalleerd, kunnen ook een aangrenzende wandcontactdoos (onder een gemeenschappelijke afdekking) beschermen, DIN VDE 0100-530:2018-06.
Datablad

Bestektekst

Wandcontactdoos met aardlekbeveiliging 30 mA, Aardlekschakelaar 30 mA

Bedieningshandleiding.

Artikelnr. 2664 .. 2677 ..

PDF, 79.15 KB

Download
RCD-protected socket outlet 30 mA with increased contact protection (Safety Plus)

EC Declaration of conformity

Artikelnr. 2677 005 2677 01 2677 015 2677 03 2677 26 2677 27 2677 28 2677 30 2677 39

PDF, 99.05 KB

Download
Meer afbeeldingen in de mediadatabase

In de mediadatabase vindt u afbeeldingen van de geselecteerde producten die u kunt gebruiken voor publicatie. Lees hiervoor onze gebruiksvoorwaarden.

Naar de mediadatabase