De detectie maakt gebruik van het Dopplereffect, vergelijkbaar met de snelheidsmeting in het wegverkeer. De bewegingsdetectie werkt ook door niet-afschermende materialen. Zo kan bijv. een toilettenruimte met een enkele Sensotec worden afgedekt.
Kenmerken
Contactloos schakelen voorkomt vervuiling. Contaminatie door de gebruiker met bacteriën en virussen is daardoor uitgesloten.
Detectie dichtbij en veraf is afhankelijk van het reflecterend oppervlak, de snelheid en de aard van het object (persoon, dier, voorwerp, enz.).
Metalen afdekramen beïnvloeden het detectiegebied.
Uitbreiding van het detectiebereik met neveneenheden.
Parallelbediening met wipdrukcontact.
Een IR-afstandsbediening is vereist voor inbedrijfstelling en het instellen van diverse functies.
Individuele lichtsterkte en nalooptijd mogelijk (teach-functie).
Gevoeligheid van de detectie veraf instelbaar.
Montage in diepe apparaatdoos.
Voldoet aan de eisen van de richtlijn VDI/VDE 6008 Blad 3.
De Sensotec is een actieve bewegingsmelder. Hij detecteert temperatuuronafhankelijk bewegingen in het detectiegebied en schakelt de ruimteverlichting gedimd in, afhankelijk van de omgevingslichtsterkte.
Bewegingen dichtbij schakelen de ruimteverlichting ongedimd in.
Inschakellichtsterkte van de ruimteverlichting bij detectie veraf instelbaar.
Technische gegevens
Voeding
AC 230/240 V~
Netfrequentie
50/60 Hz
Omgevingstemperatuur
0 °C tot 50 °C
Montagehoogte
1,10 m
Detectiebereik naar voren
- Dichtbij
ca. 5 cm
- veraf
ca. 6 m
Bereik naar beide zijden
- veraf
ca. 2 m
Lichtsterkte
10 tot 1000 lux
Nalooptijd
1 s tot 60 min
Aansluiting schroefklemmen
- Eendradig
1,5 tot 2,5 mm²
- fijndradig met adereindhuls
1,5 tot 2,5 mm²
Aansluitvermogen
- Gloeilampen
4 tot 300 W
- HV-halogeen
4 tot 300 W
- Ledlampen
typ. 4 tot 60 W
Inbouwdiepte
33 mm
Let op
Voor de inbedrijfstelling en het instellen van verschillende functies is een IR-afstandsbediening vereist.