Combinatie schakelaar/wandcontactdoos zonder aardcontact 16 A 250 V~ met vaste afdekplaat Standard 55, serieschakelaar
crème wit glanzend
0475 01
48,94
4010337475019
1
01
zuiver wit glanzend
0475 03
48,94
4010337475033
1
01
Adviesprijs, prijzen geldig voor Nederland met prijsstand 01/26
Prijssysteem (PS) niet gelijk aan 1, 14 = verminderde korting.
Uitloopartikel. Leverbaar tot 12/2026.
Adviesprijs, prijzen geldig voor Nederland met prijsstand 01/26
Prijssysteem (PS) niet gelijk aan 1, 14 = verminderde korting.
Uitloopartikel. Leverbaar tot 12/2026.
Technische gegevens
| Aansluitingdoorsnede |
| voor geleiders tot | 2,5 mm² |
Let op
Passend in alle gangbare apparaatdozen. In België uitsluitend ter vervanging in bestaande installaties van vóór oktober 1981.
Combination switch/socket outlet without protective contact 16 A 250 V~ with cover unit Standard 55
EC Declaration of conformity
Artikelnr. 0475 01
0475 03
0475 04
0476 01
0476 03
0476 04
PDF, 161.96 KB
Meer afbeeldingen in de mediadatabaseIn de mediadatabase vindt u afbeeldingen van de geselecteerde producten die u kunt gebruiken voor publicatie. Lees hiervoor onze gebruiksvoorwaarden.
Naar de mediadatabase