Nuovo

Gira Eco per KNX

Specifica
Cod. ord.
EUR/pezzo
IVA esclusa
Stanza
Quantità
EAN
UI
SP
Cod. art. 2045 00
2045 00
515,97 EUR
EAN 4010337128069
UI 1
SP 25
Prezzo di vendita consigliato, Precios válidos para Italia con los precios 11/24.
Sistema di prezzi (SP) diverso da 1, 14 = sconto ridotto.
Novità.

Caratteristiche

Caratteristiche

  • Integrazione di cinque punti di ricarica per apparecchio nel sistema KNX (completamente configurabile tramite l'ETS).
  • Priorità di un punto di carica.
  • Gestione dinamica del carico (DLM).
  • Gestione statica del carico (SLM).
  • Modalità mista di diversi produttori.
  • Supporto di contatori elettrici esterni (ISKRA, PHOENIX CONTACT, generici) per i punti di ricarica che non dispongono di un contatore elettrico interno.
  • Comando compatibile con la rete.
  • Adattatore RS485 integrato.
  • Valori di stato ricarica: Stato del punto di ricarica (stato), Connesso (stato), In carica (stato), Ricarica completata (stato), Interruzione (impostazione/stato), Avvio/Arresto (impostazione/stato), Sblocco (impostazione).
  • Valori di stato corrente di ricarica: Nominale (stato/impostazione), Effettivo L1-L3, Effettivo (stato).
  • Valori di stato potenza: Effettivo L1-L3, Effettivo (stato).
  • Valori di stato energia: Effettivo L1-L3, Effettivo (stato).
  • Valori di stato consumo energetico: Ultima ricarica (stato), Complessivo (stato).
  • Valori di stato guasto: Guasto, Ultimo guasto.
  • Valori di stato: ID comunicazione (EVCCID) (stato), Temperatura interna punto di ricarica (stato), Avvertenza temperatura, Tag RFID (stato), numero di serie, versione firmware punto di ricarica.

Dati tecnici

Tensione nominale:
24 V DC - 30 V

Potenza assorbita:
2,3 W(alimentazione esterna 24 V DC)

Temperatura ambiente:
da 0 °C a +45 °C

Comunicazione KNX:
KNX/TP, modalità S

Supporto KNX:
TP1-256

Comunicazione IP:
Ethernet 10/100 BaseT

Collegamenti:
2x RJ45 (switch integrato) morsetti di collegamento e di derivazione per KNX e 24 V

Avvisi

  • KNX Secure.
  • Espandibile tramite aggiornamenti del firmware.

Dimensioni

Unità di larghezza (TE): 2

Altre figure nella banca dati multimedia

Nella banca dati multimedia si trovano figure dei prodotti selezionati che possono essere utilizzate per le proprie pubblicazioni. Si prega di leggere a questo proposito le nostre condizioni di utilizzo.

Alla banca dati multimedia

Download


Scheda dati

PDF

Carica


Testo di richiesta preventivo

TXT

Carica


Gira Eco
Istruzioni per l'uso

Istruzioni per l’uso.

Cod. art. 2045 00

PDF, 734 Kb

Carica


PSTI Statement of Compliance

Cod. art.

PDF, 280 Kb

Carica


Download (de)


Gira Eco
Technische Dokumentation

Technische Dokumentation.

Cod. art. 2045 00

PDF, 2.083 Kb

Carica


Informazioni per l'ordinazione Caratteristiche Download