La mia casa
0
IT
Interruttore a bilanciere
La nuova generazione
Disponibile a partire da 08/2024.
Modulo interruttore a bilanciere 10 AX 250 V~ deviatore universale
Modulo interruttore a bilanciere 16 AX 250 V~ deviatore universale
Modulo interruttore a bilanciere 10 AX 250 V~ interruttore a 2 poli
Modulo interruttore a bilanciere 10 AX 250 V~ doppio interruttore
Modulo interruttore a bilanciere 10 AX 250 V~ invertitore
Modulo interruttore a bilanciere 10 AX 250 V~ Deviatore 2 moduli
Modulo interruttore di controllo a bilanciere 10 AX 250 V~ con elemento d'illuminazione a LED arancio 230 V~ deviatore universale
Modulo interruttore di controllo a bilanciere 16 AX 250 V~ con elemento d'illuminazione a LED arancio 230 V~ deviatore universale
Modulo interruttore di controllo a bilanciere 10 AX 250 V~ con elemento d'illuminazione a LED arancio 230 V~ interruttore a 2 poli
Modulo interruttore di controllo a bilanciere 10 AX 250 V~ con elemento d'illuminazione a LED arancio 230 V~, doppio interruttore
Modulo interruttore a bilanciere per veneziane 10 A 250 V~
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
Moduli da incasso, accessori
Interruttore a bilanciere