Presa SCHUKO 16 A 250 V~con campo per targhetta
System 55

Specifica
Cod. ord.
EUR/pezzo
IVA esclusa
Stanza
Quantità
EAN
UI
SP
bianco crema brillante
Cod. art. 4457 01
4457 01
10,99 EUR
EAN 4010337093244
UI 1/5
SP 01
bianco puro brillante
Cod. art. 4457 03
4457 03
10,99 EUR
EAN 4010337093268
UI 1/5
SP 01
bianco puro satinato
Cod. art. 4457 27
4457 27
10,99 EUR
EAN 4010337093329
UI 1/5
SP 01
antracite
Cod. art. 4457 28
4457 28
12,25 EUR
EAN 4010337093336
UI 1/5
SP 11
color alluminio
Cod. art. 4457 26
4457 26
16,80 EUR
EAN 4010337093312
UI 1/5
SP 11
nero opaco
Cod. art. 4457 005
4457 005
16,80 EUR
EAN 4010337093237
UI 1/5
SP 11
grigio opaco
Cod. art. 4457 015
4457 015
16,80 EUR
EAN 4010337093251
UI 1/5
SP 11
acciaio inox (verniciato)
Cod. art. 4457 600
4457 600
24,97 EUR
EAN 4010337093343
UI 1/5
SP 11
Prezzo di vendita consigliato, Precios válidos para Italia con los precios 11/23.
Sistema di prezzi (SP) diverso da 1, 14 = sconto ridotto.
Novità.
Sostituisce in modo completamente compatibile 0457 ..

Accessori opzionali

Caratteristiche

Caratteristiche

  • L'anello portante è collegato a terra tramite le graffe di fissaggio e le rispettive viti.
  • Fissaggio rapido (circa 3,5 giri per ciascuna graffa di fissaggio).
  • Graffe di espansione incassate.
  • Fissaggio più semplice delle graffe grazie alla robusta testa a intaglio della vite PZ1/fessura/PH.
  • Installazione semplificata grazie alla disposizione brevettata dei profili dei fori a toppa di chiave per mezzo di viti di montaggio.
  • Profondità di installazione ridotta.
  • Leve di sblocco grandi ed ergonomiche.
  • Robusta staffa di messa a terra con solide dita di messa a terra.
  • Anello portante in acciaio stabile e anticorrosione.
  • Base in materiale termoplastico infrangibile.

Dati tecnici

Profondità di montaggio:
29 mm

Materiale conduttore:
rigido e flessibile

Sezione dei conduttori
per conduttori da:
da 1,5 mm² a 2,5 mm²

Contenuto della fornitura

  • Targhetta delle diciture "EDV" in dotazione.

Altre figure nella banca dati multimedia

Nella banca dati multimedia si trovano figure dei prodotti selezionati che possono essere utilizzate per le proprie pubblicazioni. Si prega di leggere a questo proposito le nostre condizioni di utilizzo.

Alla banca dati multimedia

Download


Scheda dati

PDF

Carica


Testo di richiesta preventivo

TXT

Carica


Informazioni per l'ordinazione Caratteristiche Download