Pannello rilevatore di movimento 1,10 m Komfort per KNX
TX_44

Confronto articoli | 1
Specifica
Cod. ord.
EUR/pezzo
IVA esclusa
Stanza
Quantità
EAN
UI
SP
bianco puro
Cod. art. 2050 66
2050 66
209,69 EUR
EAN 4010337026976
UI 1
SP 06
antracite
Cod. art. 2050 67
2050 67
216,37 EUR
EAN 4010337026983
UI 1
SP 06
color alluminio
Cod. art. 2050 65
2050 65
216,37 EUR
EAN 4010337026990
UI 1
SP 06
Prezzo di vendita consigliato, Prezzi validi per l'Italia a partire dal 11/25.
Sistema di prezzi (SP) diverso da 1, 14 = sconto ridotto.
Sostituisce l’interruttore automatico KNX1304 ...

Accessori necessari

Accessori opzionali

Ricambio opzionale

Caratteristiche

Caratteristiche

  • Montaggio su accoppiatore bus 3.
  • Configurabile per il riconoscimento di movimento (applicazione rilevatore) o per la sorveglianza dell'ambiente (applicazione avvisatore).
  • Elaborazione della luminosità con riconoscimento del movimento attivo durante la modalità rilevatore. Spegnimento dell'illuminazione al superamento della soglia di luminosità.
  • Numero progettabile di impulsi di movimento entro un intervallo di tempo di monitoraggio in modalità di segnalazione.
  • Il riconoscimento del movimento avviene in digitale attraverso 2 settori PIR.
  • Sensibilità del riconoscimento del movimento parametrizzabile separatamente a livelli per i settori PIR.
  • Sensore di luminosità integrato per la determinazione della luminosità dell'ambiente.
  • Adattamento della sensibilità attraverso regolatore sull'apparecchio o con telecomando IR PIR KNX (accessorio).
  • Elaborazione della luminosità misurata attraverso fino a tre valori limite di luminosità indipendenti.
  • Segnalazione del riconoscimento del movimento (permanente o solo nella prova di funzionamento).
  • Fino a 5 blocchi funzioni che possono essere configurati per l'applicazione "Rilevatore", "Rilevatore con luminosità di disattivazione" o "Avvisatore".
  • Per ogni blocco funzioni sono disponibili due oggetti di comunicazione di uscita attraverso i quali vengono inviati i comandi al KNX.
  • Funzioni configurabili: commutazione, funzione scale, encoder regolazione luce, apparecchio derivato per scene luminose, encoder di temperatura, encoder di luminosità, commutazione del modo operativo, commutazione con posizione forzata.
  • Commutazione del blocco funzione per la commutazione controllata dal bus tra due gruppi di blocchi funzione.
  • Commutazione del modo operativo (OFF / AUTO / ON) del primo blocco funzioni durante il funzionamento attraverso comando sul posto.
  • Blocco in base alle necessità di singoli blocchi funzioni attraverso il KNX.
  • Possibilità di comando manuale del sistema di attuatori KNX attivato e conseguentemente disattivazione del sistema automatico PIR.
  • Nel funzionamento indipendente dalla luminosità il blocco funzioni può determinare il periodo di tempo trascorso dopo l'ultimo movimento e inviarlo attraverso un oggetto di comunicazione al KNX. Questa funzione facilita, ad esempio, il controllo dei movimenti delle persone nei centri di assistenza o nelle residenze per anziani.
  • Funzionamento del riconoscimento di movimento impostabile nell'applicazione "Rilevatore" o "Rilevatore con luminosità di disattivazione".
  • L'apparecchio è utilizzabile come apparecchio singolo, principale o derivato nelle applicazioni "Rilevatore" o "Rilevatore con luminosità di disattivazione".
  • Funzione di prova di funzionamento come ausilio durante la progettazione e impostazione del campo di rilevamento PIR.
  • Misurazione della temperatura ambiente integrata.
  • Allarme di smontaggio, quando l'accoppiatore bus viene disinserito viene attivato un telegramma da 1 bit o 1 byte.
  • Telecomando IR PIR KNX (accessorio) per l'impostazione delle funzioni del primo blocco funzioni (livello crepuscolare, sensibilità del riconoscimento del movimento, elaborazione del movimento e tempo di disinserimento ritardato). Attivazione e disattivazione della funzione di prova di funzionamento.

Dati tecnici

Supporto KNX:
TP256

Altezza di montaggio fino a 1,10 m
Area di rilevamento verso la parte anteriore:
max 32 m
Portata da ogni lato:
max 19 m

Angolo di rilevamento:
180°

Sensore di luminosità
Campo di misura:
da 1 a 1000 lx circa

Grado di protezione
System 55, Gira F100:
IP20
TX_44:
IP44

Temperatura ambiente:
da -5 °C a +45 °C

Sensore di temperatura
Campo di misura:
da -5 °C a +45 °C
Precisione:
±1 K

Avvisi

  • Adatto solo per l'utilizzo interno.
  • Il rilevatore di movimento non è adatto per messaggi di allarme in impianti di allarme conformi a VdS.

Altre figure nella banca dati multimedia

Nella banca dati multimedia si trovano figure dei prodotti selezionati che possono essere utilizzate per le proprie pubblicazioni. Si prega di leggere a questo proposito le nostre condizioni di utilizzo.

Alla banca dati multimedia

Download


Scheda dati

PDF

Carica


Testo di richiesta preventivo

TXT

Carica


PSTI Statement of Compliance

Cod. art.

PDF, 282 Kb

Carica


Rilevatore di movimento Komfort 1,10 m / 2,20 m
Banca dati dei prodotti

Banca dati dei prodotti a partire da ETS4.2

Cod. art. 2050 ..
2051 ..

ZIP, 964 Kb

Carica


Rilevatore di movimento Komfort, Standard 1,10 m
Istruzioni per l'uso

Istruzioni per l’uso.

Cod. art. 2040 ..
2050 ..

PDF, 3.172 Kb

Carica


Download (de)


Bewegungsmelder Komfort 1,10 m / 2,20 m
Technische Dokumentation

Technische Dokumentation.

Cod. art. 2050 ..
2051 ..

PDF, 10.738 Kb

Carica


Informazioni per l'ordinazione Caratteristiche Download