Targa portanome o targhetta porta
2 moduli

Specifica
Cod. ord.
EUR/pezzo
IVA esclusa
Stanza
Quantità
EAN
UI
SP
bianco puro
Cod. art. 1072 00
1072 00
23,71 EUR
EAN 4010337072003
UI 5
SP 01
Prezzo di vendita consigliato, Precios válidos para Italia con los precios 11/23.
Sistema di prezzi (SP) diverso da 1, 14 = sconto ridotto.

Accessori necessari

Uno dei seguenti articoli:
 

MC 2x senza COC

Accessori opzionali

Caratteristiche

Caratteristiche

  • Targhetta o targa per stanza.
  • Formata da una piastra di montaggio e da una copertura trasparente inseribile.
  • Sostituzione senza problemi del portatarghetta.

Possibilità di fissaggio

  • Avvitamento:la piastra di base della targa portanome o della targhetta porta viene fissata alla parete con le viti/i tasselli in dotazione.

Avvisi

  • Per il montaggio su superfici in vetro, utilizzare la placca di montaggio disponibile separatamente che consente di chiudere in modo estetico il retro della superficie.
  • Adatto per le mascherine di copertura a 2 moduli senza costola centrale del programma di interruttori System 55.
  • I fogli delle diciture possono essere stampati su tutte le normali stampanti.

Dimensionin mm

B 122 H 51

Altre figure nella banca dati multimedia

Nella banca dati multimedia si trovano figure dei prodotti selezionati che possono essere utilizzate per le proprie pubblicazioni. Si prega di leggere a questo proposito le nostre condizioni di utilizzo.

Alla banca dati multimedia

Download


Scheda dati

PDF

Carica


Testo di richiesta preventivo

TXT

Carica


Informazioni per l'ordinazione Caratteristiche Download