La mia casa
0
IT
Prese
Presa SCHUKO 16 A 250 V~ (IP20)
TX_44
Presa SCHUKO 16 A 250 V~ con maggiore protezione contro i contatti accidentali (Safety Plus) (IP20)
TX_44
Presa SCHUKO 16 A 250 V~ con campo per targhetta e maggiore protezione contro i contatti accidentali (Safety Plus) (IP20)
TX_44
Presa SCHUKO 16 A 250 V~con coperchio a cerniera
TX_44
Presa SCHUKO 16 A 250 V~ con coperchio a cerniera e campo per targhetta
TX_44
Presa SCHUKO 16 A 250 V~con coperchio a cerniera, serratura e campo per targhetta
Presa salvavita 30 mA con coperchio a cerniera e maggiore protezione contro i contatti accidentali (Safety Plus) per montaggio singolo
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
Protezione dall’acqua da incasso IP44 Gira TX_44
Prese