La mia casa
0
IT
Comando a interruttore e a pulsante
Interruttore a pulsante 10 AX 250 V~ con bilanciere
Interruttore a pulsante 10 AX 250 V~con bilanciere diritto
Interruttore a pulsante 10 AX 250 V~ con bilanciere 2 moduli
Interruttore a pulsante 10 AX 250 V~con bilanciere diritto 2 moduli
Interruttore di controllo a pulsante 10 AX 250 V~ con bilanciere
Interruttore di controllo a pulsante 10 AX 250 V~con bilanciere diritto
Deviatore universale
Pulsante a bilanciere 3 moduli 10 A 250 V~ con bilanciere
Contatto di chiusura a 1 polo
Pulsante 10 A 250 V~ con bilanciere diritto
Commutatore a 1 polo
Pulsante 10 A 250 V~ con bilanciere diritto con finestra di controllo
Commutatore a 1 polo
Interruttore a bilanciere British Standard (BS EN 60669-1) 3 moduli con bilancieri
Interruttore
Interruttore a bilanciere British Standard (BS EN 60669-1) 3 moduli con bilancieri
Deviatore universale
Bilanciere
Bilanciere con stampa
Bilanciere con stampa
Bilanciere con campo per targhetta
Bilanciere con grande campo per targhetta
Bilanciere con simbolo
Bilanciere con campo per targhetta grande e simbolo a rilievo di grandi dimensioni
Bilanciere con simbolo e campo per targhetta
Suoneria
Bilanciere con campo per targhetta grande e simbolo
Suoneria
Bilanciere 2 moduli
Bilanciere a 2 moduli, completo di set di guarnizioni IP44
Standard 55, Gira E2
Bilanciere 2 moduli con finestra di controllo per interruttore di controllo a bilanciere
Bilanciere 2 moduli con simbolo freccia
Bilanciere 2 moduli con simboli freccia
Bilanciere con finestra di controllo
Bilanciere con finestra di controllo e campo per targhetta
Bilanciere con finestra di controllo e simbolo
Luce
Bilanciere con finestra di controllo e simbolo
Presa
Bilanciere con finestra di controllo grande
Bilanciere con finestra di controllo grande e simbolo
Luce
Bilanciere con finestra di controllo e scritta in rilievo “Heizung Ein/Aus”
Copertura con traversina per interruttore a 3 posizioni
Posizione zero
Copertura con finestra di controllo per interruttore a tirante
Interruttore keycard d’albergo 10 A 250 V~ con campo per targhetta
Commutatore a 1 polo
Interruttore a bilanciere 10 AX 250 V~ con bilanciere 2 moduli per la visualizzazione dello stato della camera d’albergo
Spia luminosa a LED 230 V~ rosso/verde
Pannello di comando System 3000
Pannello di comando System 3000 simboli freccia
Pannello di comando System 3000 2 moduli
Pannello di comando System 3000 Memory simboli freccia
Timer veneziane e timer Display System 3000
Pannello di comando System 3000 BT
Pannello di comando System 3000 BT simboli freccia
Timer veneziane e timer System 3000 BT simboli freccia
Timer veneziane e timer System 3000 BT
Pannello di comando radio eNet
Pannello di comando radio eNet simboli freccia
Pannello di comando radio eNet Memory
Pannello di comando radio eNet Memory simboli freccia
Sensore tattile 2 1 modulo 24 V a potenziale zero con campo per targhetta
Sensore tattile 2 3 moduli 24 V a potenziale zero con campo per targhetta
Salvavita 30 mA
Copertura con anello portante per l’alloggiamento di apparecchi di comando e di segnalazione (Ø 22,5 mm)
Copertura con anello portante per pulsanti e pulsanti a fungo (Ø 22,5 mm)
Copertura cieca con anello portante
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
Gira System 55
Comando a interruttore e a pulsante