Tensione nominale:
230 V AC, 50/60 Hz
Potenza allacciata a 35°°C
Lampade LED AT (anticipo di fase):
tip. 3 fino a 200 W
Lampade a incandescenza:
3 - 200 W
Lampade alogene AT:
3 - 200 W
Trasformatore elettronico con LED BT (anticipo di fase):
tip. 3 fino a 200 W
Profondità di montaggio:
24 mm
Montaggio:
In scatola di installazione secondo DIN 49073
Temperatura ambiente:
da 0 °C a +35 °C