Modulo pulsante a bilanciere 10 AX 250 V~ commutatore 1 polo

Specifica
Cod. ord.
EUR/pezzo
IVA esclusa
Stanza
Quantità
EAN
UI
SP
con graffe di fissaggio
Cod. art. 3156 00
3156 00
11,91 EUR
EAN 4010337039099
UI 10
SP 01
senza graffe di fissaggio
Cod. art. 3876 00
3876 00
11,91 EUR
EAN 4010337064695
UI 10/100
SP 01
Prezzo di vendita consigliato, Precios válidos para Italia con los precios 11/23.
Sistema di prezzi (SP) diverso da 1, 14 = sconto ridotto.
Novità. Disponibile a partire da 08/2024.

Accessori necessari

Accessori opzionali

Caratteristiche

Dati tecnici

Profondità di montaggio:
32 mm

Profondità di montaggio:
23 mm

Sezione dei conduttori
per conduttori rigidi e flessibili fino a:
2,5mm²

Avvisi

  • Collegabile anche illuminato.

Altre figure nella banca dati multimedia

Nella banca dati multimedia si trovano figure dei prodotti selezionati che possono essere utilizzate per le proprie pubblicazioni. Si prega di leggere a questo proposito le nostre condizioni di utilizzo.

Alla banca dati multimedia

Altri link

Download


Scheda dati

PDF

Carica


Testo di richiesta preventivo

TXT

Carica


Informazioni per l'ordinazione Caratteristiche Download