Presa SCHUKO 16 A 250 V~ con protezione da sovratensione e campo per targhetta

Specifica
Cod. ord.
EUR/pezzo
IVA esclusa
Stanza
Quantità
EAN
UI
SP
bianco puro brillante
Cod. art. 0451 112
0451 112
215,24 EUR
EAN 4010337045816
UI 1/5
SP 02
Prezzo di vendita consigliato, Precios válidos para Italia con los precios 11/23.
Sistema di prezzi (SP) diverso da 1, 14 = sconto ridotto.
Articolo fornibile fino a esaurimento scorte. Disponibile fino a 12/2024.
Articolo fornibile fino a esaurimento scorte. Disponibile fino a 12/2023.

Accessori opzionali

Caratteristiche

Caratteristiche

  • Protegge i dispositivi elettrici ed elettronici dalle sovratensioni transitorie.
  • Con segnale ottico e acustico.
  • Con morsetti a vite.

Dati tecnici

Tensione nominale:
230 V AC, 50/60 Hz

Corrente nominale IL:
16 A

Livello di protezione
UP (L/N):
≤ 1,25 KV
UP (L/PE, N/PE):
≤ 1,25 KV

Profondità di montaggio:
31 mm

Temperatura ambiente:
da -5 °C a +40 °C

Sezione dei conduttori
per conduttori da:
da 1,5 mm² a 2,5 mm²

Avvisi

  • Protezione fine dalle sovratensioni transitorie, di tipo 3 per dispositivi elettrici ed elettronici a norma EN 61643-11.
  • Impiego solo in combinazione con protezione grossolana di tipo 1 e protezione media di tipo 2.
  • Impiego in reti TN, TT e IT.

Contenuto della fornitura

  • Targhetta delle diciture "EDV" in dotazione.

Altre figure nella banca dati multimedia

Nella banca dati multimedia si trovano figure dei prodotti selezionati che possono essere utilizzate per le proprie pubblicazioni. Si prega di leggere a questo proposito le nostre condizioni di utilizzo.

Alla banca dati multimedia

Download


Scheda dati

PDF

Carica


Testo di richiesta preventivo

TXT

Carica


Informazioni per l'ordinazione Caratteristiche Download