Sensore meteo

Specifica
Cod. ord.
EUR/pezzo
IVA esclusa
Stanza
Quantità
EAN
UI
SP
Cod. art. 8380 00
8380 00
450,00 EUR
EAN 4010337124436
UI 1
SP 06
Prezzo di vendita consigliato, Precios válidos para Italia con los precios 11/23.
Sistema di prezzi (SP) diverso da 1, 14 = sconto ridotto.
Novità. Disponibile a partire da 07/2024.

Accessori necessari

Accessori opzionali

Caratteristiche

Caratteristiche

  • Il sensore meteo viene utilizzato in combinazione con la centrale meteo (5174 00) e dispone dei seguenti sensori:
    - Luminosità da tre direzioni (a 90° di distanza tra loro, punti cardinali: est, sud, ovest)
    - Temperatura
    - Velocità del vento
    - Sensore delle precipitazioni, con riscaldamento integrato.
  • Il sensore meteo trasmette i valori dei sensori alla centrale meteo, che valuta le informazioni dei sensori e le invia al bus KNX.
  • Il sensore meteo è in grado di comunicare con un massimo di 20 centrali meteo.

Dati tecnici

Tensione di esercizio est. Alimentazione:
DC 18 – 34 V

Consumo proprio:
max. 5 W

Collegamento tra il sensore meteo e la centrale meteo:
da 0,6 a 0,8 mm (cavo bus ad es. J-Y(St)Y 2 x 2 x 0,8)

Tipo di collegamento:
Morsetto a molla e morsetto di collegamento

Tipo di montaggio:
Montaggio a parete o su palo (accessori)

Grado di protezione:
IP44

Classe di protezione:
III

Tensione a impulso nominale:
0,8 kV

Temperatura ambiente:
da -20 °C a +55 °C

Campo di misura vento:
da 2 a 30 m/s

Campo di misura luminosità:
da 1 a 100000 lux

Campo di misura temperatura:
da -30 °C a +60 °C

Dimensioni in mm:
L 121 H 105 P 227

Lunghezza max del cavo tra il sensore meteo e la centrale meteo:
1000

Numero di centrali meteo che possono essere collegate con un sensore meteo:
20

Altre figure nella banca dati multimedia

Nella banca dati multimedia si trovano figure dei prodotti selezionati che possono essere utilizzate per le proprie pubblicazioni. Si prega di leggere a questo proposito le nostre condizioni di utilizzo.

Alla banca dati multimedia

Download


Scheda dati

PDF

Carica


Testo di richiesta preventivo

TXT

Carica


Informazioni per l'ordinazione Caratteristiche Download