Set di interruttori a bilanciere 1 modulo personalizzabile per sensore a pulsante 4

Specifica
Cod. ord.
EUR/pezzo
IVA esclusa
Stanza
Quantità
EAN
UI
SP
Alluminio bianco puro brillante (verniciato)
Cod. art. 5031 903
5031 903
76,91 EUR
EAN 4010337098256
UI 1
SP 06
Alluminio bianco puro satinato (verniciato)
Cod. art. 5031 927
5031 927
76,91 EUR
EAN 4010337098287
UI 1
SP 06
Alluminio antracite (verniciato)
Cod. art. 5031 928
5031 928
76,91 EUR
EAN 4010337098195
UI 1
SP 06
Alluminio (anodizzato)
Cod. art. 5031 17
5031 17
65,59 EUR
EAN 4010337072669
UI 1
SP 06
Alluminio nero opaco (verniciato)
Cod. art. 5031 905
5031 905
76,91 EUR
EAN 4010337098225
UI 1
SP 06
Alluminio grigio opaco (verniciato)
Cod. art. 5031 915
5031 915
76,91 EUR
EAN 4010337098157
UI 1
SP 06
alluminio nero (anodizzato)
Cod. art. 5031 126
5031 126
65,59 EUR
EAN 4010337072638
UI 1
SP 06
Bronzo
Cod. art. 5031 38
5031 38
127,85 EUR
EAN 4010337098324
UI 1
SP 06
Vetro nero
Cod. art. 5031 05
5031 05
65,59 EUR
EAN 4010337072546
UI 1
SP 06
Acciaio inox
Cod. art. 5031 219
5031 219
110,88 EUR
EAN 4010337072607
UI 1
SP 06
Prezzo di vendita consigliato, Precios válidos para Italia con los precios 11/22.
Sistema di prezzi (SP) diverso da 1, 14 = sconto ridotto.

Accessori necessari

Uno dei seguenti articoli:
 

sens.tatt.4 Komfort 1-m KNX sens.ps.4 24 V 1x

Caratteristiche

Avvisi

  • La scritta, estremamente nitida e indelebile, è applicata al laser dal servizio diciture Gira. Per una realizzazione personalizzata è possibile registrarsi gratuitamente e scegliere tra i diversi caratteri e simboli a disposizione o anche integrare loghi aziendali o alberghieri. L'ordinazione viene evasa dalla rivendita all'ingrosso indicata in fase di ordinazione degli interruttori a bilanciere.
  • Si prega di notare che, per motivi tecnici, i set di interruttori a bilanciere per il sensore tattile 4 in vetro bianco non possono essere etichettati al laser.
  • Questo prodotto puòessere ordinato esclusivamentetramite il servizio diciture Gira.
  • Scritte professionali mediante il servizio diciture Girawww.marking.gira.com.

Altre figure nella banca dati multimedia

Nella banca dati multimedia si trovano figure dei prodotti selezionati che possono essere utilizzate per le proprie pubblicazioni. Si prega di leggere a questo proposito le nostre condizioni di utilizzo.

Alla banca dati multimedia

Download


Scheda dati

PDF

Carica


Testo di richiesta preventivo

TXT

Carica


Download (en)


Rocker sets for pushbutton sensor 4
Installation instructions

Assembly instructions.

Cod. art. 5021 ..
5022 ..
5024 ..
5031 ..
5032 ..
5034 ..

PDF, 1.851 Kb

Carica


Informazioni per l'ordinazione Caratteristiche Download