Sensore di luminosità e di temperatura BT System 3000

Specifica
Cod. ord.
EUR/pezzo
IVA esclusa
Stanza
Quantità
EAN
UI
SP
Cod. art. 5466 02
5466 02
75,20 EUR
EAN 4010337047803
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
  • Sensore per il rilevamento di luminosità e temperatura.
  • Funzionamento con il timer veneziane e timer System 3000 BT, il pannello di comando BT e il regolatore di temperatura ambiente BT.
  • Trasmette il valore di luminosità e di temperatura attuale tramite Bluetooth.
  • Ampliamento delle funzioni per il timer veneziane e timer BT System 3000, pannello di comando BT: protezione dalla luce solare, crepuscolo mattutino e serale.
  • Serve come sensore di temperatura esterno per il controllo della temperatura ambiente.
  • Apparecchio alimentato da pile.

Dati tecnici

Tensione nominale:
3 V DC

Pila
Tipo:
1 x CR 2450
Nr. UN:
3091

Misurazione della luminosità:
da 5 a 80.000 lx

Campo di misura della temperatura:
-5 °C ... +55 °C

Frequenza del segnale:
da 2,402 a 2,480 GHz

Potenza di trasmissione:
max. 2,5 mW, classe 2

Portata di trasmissione:
tip. 10 m

Colore:
bianco puro (simile a RAL 9010)

Montaggio:
da incollare all'interno, ad. es. sulle finestre

Temperatura ambiente:
-5 °C ... +55 °C

Dimensionin mm

L 56 H 32 P 13

Altre figure nella banca dati multimedia

Nella banca dati multimedia si trovano figure dei prodotti selezionati che possono essere utilizzate per le proprie pubblicazioni. Si prega di leggere a questo proposito le nostre condizioni di utilizzo.

Alla banca dati multimedia

Download


Scheda dati

PDF

Carica


Testo di richiesta preventivo

TXT

Carica


Sensore Bluetooth di luminosità e di temperatura
Istruzioni per l'uso

Istruzioni per l’uso.

Cod. art. 5466 02

PDF, 374 Kb

Carica


Sensore di luminosità e di temperatura BT
Istruzioni per l'uso

Istruzioni per l’uso, dall'indice I02.

Cod. art. 5466 02

PDF, 2.526 Kb

Carica


Informazioni per l'ordinazione Caratteristiche Download