Contatto di commutazione:
Microcontatto, 1 x contatto NO a potenziale zero
Potere di commutazione 230 V AC:
10 A / AC1 o 10 A / AC3
Massima corrente di accensione
Carico capacitivo 230 V AC:
10 A, max. 140 µF
Lampade a incandescenza:
2300 W
Lampade alogene AT:
2300 W
Trasformatore avvolto:
1200 VA
Trasformatore Tronic:
1500 W
Lampade fluorescenti, non rifasate:
1000 VA
Lampade fluorescenti,
Collegamento duo:
2300 VA
Lampade fluorescenti, rifasate in parallelo:
1160 VA
Lampade a vapori di mercurio non rifasate:
1000 W
Lampade a vapori di mercurio rifasate in parallelo:
1160 W
KNX:
Morsetto di collegamento e di derivazione
Sezione dei conduttori:
Max. 4 mm²