Amplificatore di potenza a LED universale AMG System 3000


AMG
120,79 EUR
Cod. art. 2383 00
EAN 4010337031383
UI 1
SP 02

Prezzo di vendita consigliato, Precios válidos para Italia con los precios 11/20.
Sistema di prezzi (SP) diverso da 1, 14 = sconto ridotto.

Accessori opzionali

Caratteristiche

  • Commutazione e regolazione di lampade a incandescenza, lampade alogene AT, trasformatori elettronici per lampade alogene, trasformatori induttivi regolabili per lampade alogene, lampade fluorescenti compatte o LED AT.
  • Il comando avviene attraverso il dimmer installato a monte.
  • Alimentazione dei carichi collegati attraverso linea del carico comune.
  • Protezione elettronica dalla sovratemperatura.

Dati tecnici

Tensione nominale:
230 V AC, 50/60 Hz

Stand-by:
0,3 W

Potenza allacciata a 45 °C
Lampade LED AT (ritardo di fase):
da 50 a 100 W
Lampade LED AT (anticipo di fase):
200 W
Lampade a incandescenza:
da 210 a 420 W
Lampade alogene AT:
da 210 a 420 W
Trasformatori Gira Tronic:
da 210 a 420 W
Trasformatore avvolto:
da 210 a 420 VA

Lunghezza della linea
Carico:
Max. 100 m

Temperatura ambiente:
-5 °C ... +45 °C

Avvisi

  • In caso di temperatura ambiente superiore a 45°C, ridurre il carico collegato.
  • Il carico massimo e il numero degli amplificatori di potenza dipende dal dimmer. Nell'allegato tecnico o nelle istruzioni per l'uso si trova un elenco di riferimento.

Dimensioni

Unità di larghezza (TE): 2

Altre figure nella banca dati multimedia

Nella banca dati multimedia si trovano figure dei prodotti selezionati che possono essere utilizzate per le proprie pubblicazioni. Si prega di leggere a questo proposito le nostre condizioni di utilizzo.

Alla banca dati multimedia


Scheda dati

Carica
Cod. art.
Formato de file
PDF
Grandezza del file

Testo di richiesta preventivo

Carica
Cod. art.
Formato de file
TXT
Grandezza del file

Revit file

Carica
Cod. art.
238300
Formato de file
RFA
Grandezza del file
348 Kb

IFC file

Carica
Cod. art.
238300
Formato de file
IFC
Grandezza del file
24 Kb

Amplificatore di potenza a LED universale AMG
Istruzioni per l'uso

Istruzioni per l’uso.

Carica
Cod. art.
2383 00
Formato de file
PDF
Grandezza del file
898 Kb

Distinta base

0 articoli
Vai alla distinta base