Memorizzazione del tempo di apertura e chiusura o di un tempo di attivazione e disattivazione. In modalità Memory questi tempi di intervento si ripetono al ritmo di 24 ore.
La funzione di blocco blocca il comando degli apparecchi derivati e disattiva la modalità Memory.
Modalità Notte impostabile. I LED di stato e di funzionamento non rimangono accesi con luce fissa.
Dati tecnici
Temperatura ambiente:
da -5 °C a +45 °C
Altre figure nella banca dati multimedia
Nella banca dati multimedia si trovano figure dei prodotti selezionati che possono essere utilizzate per le proprie pubblicazioni. Si prega di leggere a questo proposito le nostre condizioni di utilizzo.