Alimentazione di tensione 160 mA con induttanza integrata per KNX

Specifica
Cod. ord.
EUR/pezzo
IVA esclusa
Stanza
Quantità
EAN
UI
SP
AMG
Cod. art. 2120 00
2120 00
168,14 EUR
EAN 4010337023210
UI 1
SP 66
Prezzo di vendita consigliato, Prezzi validi per l'Italia a partire dal 11/25.
Sistema di prezzi (SP) diverso da 1, 14 = sconto ridotto.
Alimentazioni di tensione per l'alimentazione di apparecchi KNX con tensione bus.

Caratteristiche

Caratteristiche

  • Uscita con induttanza integrata per l'alimentazione di linee del bus KNX.
  • Uscita 30 V DC per l'alimentazione di apparecchi supplementari.
  • Ripartizione libera della corrente nominale sulle uscite.
  • Pulsante di reset.
  • A prova di cortocircuito.
  • A prova di sovratensione.
  • Protezione dal funzionamento a vuoto.
  • Adatto per il funzionamento in impianti con alimentazione elettrica di emergenza.
  • Contatto di segnalazione a potenziale zero per messaggi di funzionamento e di diagnosi.
  • Possibilità di collegare direttamente in parallelo due alimentazioni di tensione dello stesso tipo per KNX per aumentare la potenza.

Dati tecnici

Tensione nominale
AC:
AC 200 - 240 V, 50/60 Hz
DC:
da 240 a 250 V DC

Tensione di uscita
Linea KNX:
da 28 a 31 V DC SELV
Uscita supplementare:
30 V DC

Uscita di segnalazione
Tensione di commutazione AC:
da 12 a 230 V AC
Tensione di commutazione DC:
DC 2 - 30 V
Corrente di commutazione:
da 5 mA a 2 A

Collegamenti
KNX:
morsetto di collegamento e di derivazione
Tensione di rete:
Morsetti a vite

Sezione dei conduttori:
max 4 mm²

Temperatura ambiente:
da -5 °C a +45 °C

Corrente di uscita:
160 mA

Corrente di cortocircuito:
max 1 A

Avvisi

  • Montaggio su guida a T DIN.
  • Omologazione VDE ai sensi delle norme EN 60669-1, EN 60669-2-1.

Contenuto della fornitura

  • Morsetto di collegamento e di derivazione per KNX in dotazione.

Dimensioni

Unità di larghezza (TE): 4

Altre figure nella banca dati multimedia

Nella banca dati multimedia si trovano figure dei prodotti selezionati che possono essere utilizzate per le proprie pubblicazioni. Si prega di leggere a questo proposito le nostre condizioni di utilizzo.

Alla banca dati multimedia

Download


Scheda dati

PDF

Carica


Testo di richiesta preventivo

TXT

Carica


Revit File per BIM (Building Information Modeling)

Cod. art. 212000

RFA, 476 Kb

Carica


IFC File per BIM (Building Information Modeling)

Cod. art. 212000

IFC, 164 Kb

Carica


Alimentazione di tensione con bobina di reattanza integrata
Istruzioni per l'uso

Istruzioni per l’uso.

Cod. art. 2120 00
2122 00
2130 00
2138 00

PDF, 729 Kb

Carica


Alimentazioni di tensione con bobina di reattanza integrata
Banca dati dei prodotti

da ETS4

Cod. art. 2120 00
2122 00
2130 00
2138 00

ZIP, 42 Kb

Carica


PSTI Statement of Compliance

Cod. art.

PDF, 280 Kb

Carica


Download (de)


Spannungsversorgung mit integrierter Drossel
Technische Dokumentation

Technische Dokumentation.

Cod. art. 2120 00
2122 00
2130 00
2138 00

PDF, 2.681 Kb

Carica


Informazioni per l'ordinazione Caratteristiche Download