Pulsante 10 A 250 V~ con bilanciere diritto con finestra di controllo
Commutatore a 1 polo

Specifica
Cod. ord.
EUR/pezzo
IVA esclusa
Stanza
Quantità
EAN
UI
SP
bianco puro brillante
Cod. art. 0120 201
0120 201
20,63 EUR
EAN 4010337065982
UI 1/5
SP 11
bianco puro satinato
Cod. art. 0120 27
0120 27
20,63 EUR
EAN 4010337029465
UI 1/5
SP 01
antracite
Cod. art. 0120 28
0120 28
21,37 EUR
EAN 4010337029489
UI 1/5
SP 11
color alluminio
Cod. art. 0120 26
0120 26
24,57 EUR
EAN 4010337029472
UI 1/5
SP 11
nero opaco
Cod. art. 0120 005
0120 005
24,57 EUR
EAN 4010337037927
UI 1/5
SP 11
acciaio inox
Cod. art. 0120 600
0120 600
31,34 EUR
EAN 4010337021247
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
28 mm

Sezione dei conduttori
per conduttori rigidi e flessibili fino a:
2,5mm²

Avvisi

  • Collegabile anche illuminato.
  • Soggetto a disponibilità.

Altre figure nella banca dati multimedia

Nella banca dati multimedia si trovano figure dei prodotti selezionati che possono essere utilizzate per le proprie pubblicazioni. Si prega di leggere a questo proposito le nostre condizioni di utilizzo.

Alla banca dati multimedia

Download


Scheda dati

PDF

Carica


Testo di richiesta preventivo

TXT

Carica


Informazioni per l'ordinazione Caratteristiche Download