La mia casa
0
IT
Comando a interruttore e a pulsante
Interruttore a pulsante 10 AX 250 V AC con bilanciere
Interruttore a pulsante 10 AX 250 V~ con bilanciere diritto
Interruttore a pulsante 10 AX 250 V~ con bilanciere a 2 moduli
Interruttore a pulsante 10 AX 250 V con bilanciere diritto a 2 moduli
Interruttore di controllo a pulsante 10 AX 250 V AC con bilanciere
Interruttore di controllo a pulsante 10 AX 250 V con bilanciere diritto
Deviatore universale
Pulsante a bilanciere 3 moduli 10 A 250 V con bilancieri
Contatto NO 1 polo
Interruttore a pulsante 10 AX 250 V con bilanciere diritto
Commutatore a 1 polo
Interruttore a pulsante 10 AX 250 V con bilanciere diritto con finestra di controllo
Commutatore a 1 polo
Interruttore a bilanciere British Standard (BS EN 60669-1) 3 moduli con bilancieri
Interruttore off
Interruttore a bilanciere British Standard (BS EN 60669-1) 3 moduli con bilancieri
Deviatore universale
Interruttore a bilanciere
Bilanciere stampato
Bilanciere con campo per targhetta
Bilanciere con campo per targhetta grande
Bilanciere con simbolo
Interruttore a bilanciere con campo per targhetta grande e simbolo in rilievo di grandi dimensioni
Bilanciere con simbolo e campo per targhetta
Suoneria
Bilanciere con campo per targhetta grande e simbolo
Suoneria
Bilanciere a 2 moduli
Bilanciere a 2 moduli, completo di set di guarnizioni IP44
Standard 55, Gira E2
Bilanciere a 2 moduli con finestra per interruttore di controllo a bilanciere
Bilanciere 2 moduli con simbolo freccia
Bilanciere 2 moduli con simboli freccia
Bilanciere con finestra di controllo
Bilanciere con finestra di controllo e campo per targhetta
Bilanciere con finestra di controllo e simbolo
Luce
Bilanciere con finestra di controllo e simbolo
Presa
Bilanciere con finestra di controllo grande
Bilanciere con finestra di controllo grande e simbolo
Luce
Bilanciere con finestra di controllo e scritta "Heizung Ein/Aus" (Riscaldamento On/Off)
Copertura con traversina per interruttore a 3 posizioni
Posizione zero
Copertura con finestra di controllo grande per interruttore a tirante e pulsante a tirante
Pulsante keycard albergo 10 AX 250 V AC illuminabile con campo per targhetta
Commutatore a 1 polo
Interruttore a bilanciere 10 AX 250 V~ con bilanciere a 2 moduli per la visualizzazione dello stato della camera d'albergo
Spia luminosa a LED 230 V AC rossa / verde
Pannello di comando System 3000
Pannello di comando System 3000 simboli freccia
Pannello di comando System 3000 2 moduli
Pannello di comando System 3000 Memory simboli freccia
Timer veneziane e timer Display System 3000
Pannello di comando System 3000 BT
Timer veneziane e timer BT System 3000
Pannello di comando radio eNet
Pannello di comando radio eNet simboli freccia
Pannello di comando a radiofrequenza eNet Memory
Pannello di comando Memory simboli freccia radio eNet
Sensore tattile 2 1 modulo 24 V a potenziale zero con campo per targhetta
Sensore tattile 2 3 moduli 24 V a potenziale zero con campo per targhetta
Copertura con anello portante per apparecchi di comando e di segnalazione (Ø 22,5 mm)
Copertura con anello portante per pulsanti e pulsanti a fungo (Ø 22,5 mm)
Copertura con bilanciere e vetro, completo di placca 1 modulo
Copertura cieca con anello portante
Home
Programmi di interruttori
Tecnica e funzioni
Catalogo personale
Selezione del paese
Belgique (Français)
België (Nederlands)
International (English)
Deutschland
España
Italia
Nederland
Norge
Österreich
Polska
на русском языке
Sverige
United Kingdom
Registrazione
Ho dimenticato la password
Ricerca dettagliata
Ricerca dettagliata
Vai alla distinta base
La mia casa
Le mie distinte base
Crea nuova distinta
Home
Programmi di interruttori
Gira System 55
Comando a interruttore e a pulsante