Interruttore a pulsante 10 AX 250 V~con bilanciere diritto
Invertitore

Specifica
Cod. ord.
EUR/pezzo
IVA esclusa
Stanza
Quantità
EAN
UI
SP
bianco puro brillante
Cod. art. 0123 201
0123 201
28,29 EUR
EAN 4010337052708
UI 1/5
SP 01
bianco puro satinato
Cod. art. 0123 27
0123 27
28,29 EUR
EAN 4010337029342
UI 1/5
SP 01
antracite
Cod. art. 0123 28
0123 28
28,85 EUR
EAN 4010337029366
UI 1/5
SP 11
color alluminio
Cod. art. 0123 26
0123 26
32,03 EUR
EAN 4010337029359
UI 1
SP 11
nero opaco
Cod. art. 0123 005
0123 005
32,03 EUR
EAN 4010337037996
UI 1
SP 11
grigio opaco
Cod. art. 0123 015
0123 015
32,03 EUR
EAN 4010337077114
UI 1
SP 11
acciaio inox
Cod. art. 0123 600
0123 600
39,06 EUR
EAN 4010337021254
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
28 mm

Sezione dei conduttori
per conduttori rigidi e flessibili fino a:
2,5mm²

Potenza nominale
LEDi/CFLi:
100 W

Altre figure nella banca dati multimedia

Nella banca dati multimedia si trovano figure dei prodotti selezionati che possono essere utilizzate per le proprie pubblicazioni. Si prega di leggere a questo proposito le nostre condizioni di utilizzo.

Alla banca dati multimedia

Download


Scheda dati

PDF

Carica


Testo di richiesta preventivo

TXT

Carica


Informazioni per l'ordinazione Caratteristiche Download