Interruttore di controllo a pulsante 10 AX 250 V~ con bilanciere
Deviatore universale

Specifica
Cod. ord.
EUR/pezzo
IVA esclusa
Stanza
Quantità
EAN
UI
SP
bianco puro
Cod. art. 0136 66
0136 66
41,20 EUR
EAN 4010337136668
UI 1/5
SP 13
antracite
Cod. art. 0136 67
0136 67
44,85 EUR
EAN 4010337136675
UI 1/5
SP 13
color alluminio
Cod. art. 0136 65
0136 65
44,85 EUR
EAN 4010337136651
UI 1/5
SP 13
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
Profondità di montaggio:
28 mm

Sezione dei conduttori
per conduttori rigidi e flessibili fino a:
2,5mm²

Potenza nominale
LEDi/CFLi:
100 W

Avvisi

  • Con guida dell'operatore in rilievo.
  • Protezione antifurto mediante tassello avvitabile opzionalmente. In questo modo non è necessario fissare la placca con tasselli.
  • Collegabile anche illuminato.

Contenuto della fornitura

  • L’elemento di lampada fluorescente 230 V~ 1,5 mA è in dotazione.

Altre figure nella banca dati multimedia

Nella banca dati multimedia si trovano figure dei prodotti selezionati che possono essere utilizzate per le proprie pubblicazioni. Si prega di leggere a questo proposito le nostre condizioni di utilizzo.

Alla banca dati multimedia

Download


Scheda dati

PDF

Carica


Testo di richiesta preventivo

TXT

Carica


Informazioni per l'ordinazione Caratteristiche Download