KNX:
Morsetto di collegamento e di derivazione
Contatto:
Ognuno 1 x contatto NO a potenziale zero, bistabile
Potere di commutazione 230 V AC:
16 A / AC1 o 10 A / AC3
Potere di commutazione 400 V AC:
10 A / AC1 o 6 A / AC3
Massima corrente di accensione:
400 A, 150 µs, 200 A, 600 µs
Carico capacitivo 230 V AC:
16 A, max. 140 µF
Lampade a incandescenza:
2500 W
Lampade alogene AT:
2500 W
Trasformatore avvolto:
1200 VA
Trasformatore Tronic:
1500 W
Lampade fluorescenti, non rifasate:
2500 VA
Lampade fluorescenti,
Collegamento duo:
2300 VA
Lampade fluorescenti, rifasate in parallelo:
1300 VA
Lampade a vapori di mercurio non rifasate:
2000 W
Lampade a vapori di mercurio rifasate in parallelo:
2000 W
Sezione dei conduttori:
Max. 4 mm²