Gira HomeServer 4

Specifica
Cod. ord.
EUR/pezzo
IVA esclusa
Stanza
Quantità
EAN
UI
SP
Cod. art. 0529 00
0529 00
2.377,55 EUR
EAN 4010337529002
UI 1
SP 05
Prezzo di vendita consigliato, Precios válidos para Italia con los precios 11/21.
Sistema di prezzi (SP) diverso da 1, 14 = sconto ridotto.

Accessori necessari

Accessori opzionali

Gateway per l'installazione KNX, ottimale prevalentemente per le caratteristiche di edifici privati. Con esso il Gira HomeServer 4 diventa il computer di bordo che effettua il collegamento in rete di moderni edifici e del loro equipaggiamento tecnico a livello interno e con il mondo. Il comando avviene tramite modernissimi mezzi di comunicazione. Oltre che tramite PC, si può accedere anche tramite altri apparecchi che supportano Internet e sono collegati ad una LAN, una WLAN interna o ad Internet. In questo modo le funzioni KNX sono controllabili e comandabili da qualsiasi luogo. Il Gira HomeServer 4 può essere comandato in tutta comodità anche con la pratica app Gira HomeServer. L'app è disponibile nell'Apple App Store e nel Google Play Store e può essere utilizzata su smartphone e tablet.

Caratteristiche

Caratteristiche

  • Possibilità di aggiornamento.
  • Gestione di 200 utenti. Possibilità di login multiplo con lo stesso nome di utente.
  • Archiviazione di progetti con contenuti propri, ad esempio piante, ecc.
  • Registrazione ciclica/triggerata di dati (ad esempio curve di temperatura, contatori delle ore di lavoro, livelli).
  • Interfaccia operatore grafica: Visualizzazione di stati dell'edificio e degli apparecchi con icone e testi a posizionamento libero. Archiviazione di immagini e strutture di menu proprie per gruppo di utenti.
  • Valutazione di videocamere IP: registrazione di immagini e rappresentazione nella visualizzazione. Inoltro di dati di immagini via e-mail e FTP. Qui è necessario osservare requisiti nazionali, in particolare informazioni specifiche del protocollo e norme nel settore della comunicazione.
  • Esportazione di registrazioni di dati e di allarmi nel formato Excel™, CSV, HTML, XML.
  • Funzioni matematiche (ad esempio operazioni aritmetiche fondamentali).
  • Salvataggio/richiamo di scene luce.
  • Timer, programma settimanale, calendario dei giorni festivi.
  • I messaggi di guasto, i valori misurati e gli stati dei sensori o degli attuatori possono essere trasmessi tramite notifiche push ed e-mail. Conferma tramite KNX.
  • Simulazione di presenza ad autoapprendimento.
  • Programmazione remota via collegamento di rete, Internet o telefonico.
  • Invio di testi ASCII.
  • Accoppiamento IP con prodotti di altra marca che generano o elaborano telegrammi IP per il comando.
  • Bassa usura, in quanto non sono presenti componenti mobili come ventilatori o hard disk.
  • Editor logico grafico: Consente, ad esempio, di copiare a livello di progetto gruppi di moduli e di creare un qualsiasi numero di fogli di lavoro. Sono stati realizzati oltre 150 moduli logici.
  • Importazione ed esportazione di biblioteche globali.
  • Oggetti di comunicazione: acquisizione di dati ETS via file OPC o direttamente dal file knxproj. Importazione ed esportazione di oggetti di comunicazione come file CSV.
  • Timer tempo universale: Possibilità di diversi punti di comunicazione per ora. Utilizzo di segnaposto in giorno, mese, anno. Attivazione/disattivazione tramite oggetto della comunicazione. Con funzione astro e casuale.
  • Backup/ripristino di dati permanenti.
  • Testo KNX a 14 byte: valutazione tramite confronto con stringa di testo. Utilizzo in SMS, Push Notification, e-mail, pagina di stato.
  • Ricezione di telegrammi IP: indicazione di un campo di indirizzi, estrazione di testi di 14 byte KNX, attribuzione a testi di 14 byte KNX.
  • SNMP: lettura di testi numerici e di 14 byte KNX. Composizione di valori numerici, di valori interi e di testi. Invio di trap SNMP tramite comando HomeServer. Trap ColdStart opzionale all'avvio dello Gira HomeServer.
  • Accesso al bus mediante protocollo KNXnet/IP.
  • Valutazione di dispositivi IP su base web (in lettura/scrittura).
  • Server iETS: programmazione remota di impianti KNX. Abilitazione della funzione iETS tramite oggetto della comunicazione. Durante la programmazione il Gira HomeServer continua a funzionare tramite iETS senza limitazioni. Le commutazioni continuano ad essere eseguite. La rappresentazione di processo rimane aggiornata.
  • KNX Data Secure compatibile.

Dati tecnici

Possibilità di collegamento
Interfaccia seriale:
1 RS232
Rete:
1 RJ45, 10/100 Mbit Ethernet
Sistema KNX:
via router IP KNX, interfaccia dati USB
USB:
2.0 tipo B

Potenza assorbita:
circa 15 W

Temperatura ambiente:
0 °C ... +40 °C

Avvisi

  • Per ulteriori informazioni: www.gira.de/homeserver.
  • I dati tecnici possono subire variazioni o modifiche a seconda della versione. Allo stesso modo può variare anche la performance dei singoli client (QuadClient, iOS App, Android App).
  • Requisiti consigliati del sistema per dispotitivi di comando: i browser Internet di possibili pannelli di comando devono supportare almeno HTML 4.0, Java Script 1.1, CSS e Dynamic HTML.
  • Software Expert Gira HomeServer per sistemi operativi a partire da Windows XP™ con Internet Explorer a partire dalla versione 6.0.
  • Acquisizione degli indirizzi di gruppo ETS da ETS 2, 3, 4 e 5.
  • Integrazione di programmi grafici.
  • L'AppShop di Gira è la piattaforma per soluzioni interessanti ed applicazioni della domotica intelligente. Vi sono ormai disponibili più di 200 App, descrizioni di applicazioni, plug-in, modelli di funzione, moduli logici ed esempi di progetti. Scoprite le applicazioni per Gira HomeServer 4.
    www.appshop.gira.de.

Contenuto della fornitura

  • Cavo di rete, Gira HomeServer 4.

Dimensionin mm

L 225,5 H 90,5 P 231,5

Altre figure nella banca dati multimedia

Nella banca dati multimedia si trovano figure dei prodotti selezionati che possono essere utilizzate per le proprie pubblicazioni. Si prega di leggere a questo proposito le nostre condizioni di utilizzo.

Alla banca dati multimedia

Altri link

Efficiente assistenza per il settore elettrico - rete di competenze KNX e IP per gli integratori di sistema
Le ditte specializzate nella realizzazione di impianti elettrici con funzionalità KNX possono giovarsi della collaborazione con gli integratori di sistema nella messa in servizio e la progettazione di prodotti Gira per la domotica come, ad esempio, del Gira HomeServer.
Più strumenti

L'AppShop di Gira è la piattaforma per soluzioni interessanti e applicazioni della domotica intelligente. Ormai è possibile trovare oltre 200 app, descrizioni di applicazioni, plug-in, modelli di funzione, moduli logici ed esempi di progetti.
Più strumenti

Download


Scheda dati

PDF

Carica


Testo di richiesta preventivo

TXT

Carica


Download (en)


Device information
External link

Documentation for software development of HomeServer logic, plugins, templates and URL Endpoint.

Cod. art. 0529 00
2075 00

ZIP, 6.504 Kb

Carica


Gira Control Point
Software

UPnP plug-in for the controlling of Loewe and Revox devices.

Cod. art. 0529 00
2075 00

ZIP, 2.145 Kb

Carica


Gira Expert
Software

Software for the Gira HomeServer 4 or Gira FacilityServer 4.

Cod. art. 0529 00
2075 00

ZIP, 438.479 Kb

Carica


Gira Home Server
Product information

Product information
Gira Home Server
Controlling intelligent building technology easily –
at home and while away
Order no. 18871 90

Cod. art.

PDF, 5.771 Kb

Carica


Gira HomeServer / FacilityServer
Certificates

GNU General Public License.

Cod. art. 0529 00
2075 00

PDF, 54 Kb

Carica


Gira HomeServer / FacilityServer
Operating instructions

Additional information

Cod. art. 0529 00
2075 00

ZIP, 10.550 Kb

Carica


Gira HomeServer / FacilityServer
Operating instructions

Operating instructions.

Cod. art. 0529 00
2075 00

PDF, 2.246 Kb

Carica


Gira HomeServer / Gira FacilityServer – Firmware
Software

Attention! Only for Gira HomeServer 4 or Gira FacilityServer 4.

Cod. art. 0529 00
2075 00

ZIP, 15.344 Kb

Carica


Protocol specification of TCP/IP Gira Control
Operating instructions

Operating instructions.

Cod. art. 2068 00
2078 00
2088 00
2097 00

PDF, 146 Kb

Carica


QuadClient Starter
Software

Cod. art. 0529 00
2075 00

ZIP, 1.132 Kb

Carica


Set up Amazon Alexa
Operating instructions

This document describes the setup of Amazon Alexa in connection with the Gira S1 and the Gira X1 or Gira HomeServer.

Cod. art. 2089 00

PDF, 4.755 Kb

Carica


Set up Google Assistant
Operating instructions

This document describes the setup of Google Assistant in connection with the Gira S1 and the Gira X1 or Gira HomeServer.

Cod. art. 2089 00

PDF, 2.302 Kb

Carica


Set up IFTTT
Operating instructions

This document describes the setup of IFTTT in connection with the Gira S1 and the Gira X1 or Gira HomeServer.

Cod. art. 2089 00

PDF, 1.294 Kb

Carica


USB ISDN Interface
Operating instructions

Operating instructions.

Cod. art. 2093 00

PDF, 26 Kb

Carica


Wall mount for Gira HomeServer 4
Installation instructions

Mounting manual.

Cod. art. 2098 00

PDF, 49 Kb

Carica


Informazioni per l'ordinazione Caratteristiche Download