Alimentazione di tensione
Classe di potenza PoE 0:
48 V DC PoE
Standard LAN:
IEEE 802.3af
Specifica Ethernet:
Cat. 5e, cat. 6, cat. 6a, cat. 7
Risoluzione:
480 x 800 px (WVGA), 155 ppi
Angolo di osservazione:
> 80° da qualunque direzione
Campo di rilevamento:
30° orizzontale, 30° verticale
DPT encoder:
5.010, 6.010, 5.001, 5.004, 7.001, 8.001, 9.xxx, 12.001, 13.001, 14.xxx
Profondità di montaggio:
32 mm
Temperatura ambiente:
da 0 °C a +45 °C
Alimentazione di tensione:
10 - 31 V AC/DC
Standard WLAN:
IEEE 802.11b/g/n - 2,4 GHz
Diametro dei conduttori:
0,6 - 0,8 mm
Profondità di montaggio:
32 mm