Con i trasmettitori manuali KNX RF il comando diventa mobile: da qualunque punto di un'abitazione è possibile attivare comodamente la funzione KNX desiderata via "telecomando". Quando vengono azionati i pulsanti corrispondenti, i trasmettitori manuali KNX RF inviano dei telegrammi KNX wireless in funzione dei parametri impostati nel programma applicativo caricato. Questi possono essere, ad esempio, telegrammi per la commutazione, per la regolazione della luce o il controllo delle veneziane. È inoltre possibile programmare delle funzioni di encoder (encoder regolazione luce e apparecchi derivati per scene).
Caratteristiche
Caratteristiche
Funzione di conferma e indicazione di stato e di invio tramite LED a 2 colori (rosso/verde) disponibile separatamente per ogni pulsante mediante funzione di visualizzazione a 2 livelli.
Indicazione di stato opzionale mediante oggetti di comunicazione di stato da 1 bit separati.
Indicazione di invio e di conferma disattivabile.
La progettazione, la messa in servizio e la parametrizzazione avvengono mediante ETS (versione 5 o successiva).
Apparecchio alimentato da pile.
Funzione "Commutazione"
Funzione bilanciere o pulsante.
Comando corrispondente a pressione e rilascio parametrizzabile (ON, OFF, commutazione, nessuna reazione).
Funzione "Regolazione luce"
Funzione bilanciere.
Comando corrispondente alla pressione del bilanciere (tasto di destra e di sinistra) parametrizzabile (più luminosità - ON, meno luminosità - OFF).
Funzione "Veneziana"
Funzione bilanciere.
Comando corrispondente alla pressione del bilanciere (tasto di destra e di sinistra) parametrizzabile (SU, GIÙ, commutazione).
Tempo tra comando a breve termine e comando a lungo termine parametrizzabile.
Funzioni "Encoder" e "Apparecchio derivato per Scene"
Funzione bilanciere.
Comando corrispondente alla pressione del bilanciere (tasto di destra e di sinistra) parametrizzabile (valori da 0 a 255, da 0 a 100% o numero di scena).
Per apparecchio derivato per scene: Funzione di memoria possibile.
Dati tecnici
Supporto KNX:
RF1.R
Modalità di messa in servizio:
S-Mode
Tensione nominale:
DC 3 V
Pile:
1 x CR 2450N
Temperatura ambiente:
-5 °C ... +45 °C
Frequenza del segnale:
868,3 MHz
Potenza di trasmissione:
max. 20 mW
Portata (campo libero):
Circa 100 m
Pila
Tipo:
CR 2450N
Nr. UN:
3091
Avvisi
Le pile sono articoli di consumo e devono essere sostituite periodicamente. Si prega di osservare le disposizioni sullo smaltimento delle pile esauste.
Contenuto della fornitura
La pila al litio è in dotazione.
Altre figure nella banca dati multimedia
Nella banca dati multimedia si trovano figure dei prodotti selezionati che possono essere utilizzate per le proprie pubblicazioni. Si prega di leggere a questo proposito le nostre condizioni di utilizzo.