Tensione di alimentazione
Classe di efficienza PoE 0:
DC 48 V PoE
LAN standard:
IEEE 802.3af
Specifica Ethernet:
Cat.5e, cat. 6, cat. 6a, cat. 7
Risoluzione:
480 x 800 px (WVGA), 155 ppi
Angolo di osservazione:
> 80° da ogni punto
Area di rilevamento:
30° orizzontale, 30° verticale
DPT encoder:
5.010, 6.010, 5.001, 5.004, 7.001, 8.001, 9.xxx, 12.001, 13.001, 14.xxx
Classe di protezione:
IP21
Profondità di montaggio:
32 mm
Temperatura ambiente:
0 °C ... +45 °C
Tensione di alimentazione:
230 V AC, 50/60 Hz
WLAN standard:
IEEE 802.11b/g/n - 2,4 GHz
Profondità di montaggio:
32 mm