I trasmettitori a radiofrequenza eNet trasmettono comandi di commutazione, regolazione luce e veneziane ai corrispondenti ricevitori a radiofrequenza eNet.
Espansione senza difficoltà di combinazioni di interruttori già in loco.
Il montaggio può essere eseguito senza scatola sopra intonaco o scatola di installazione.
Il trasmettitore radiofrequenza a parete può essere avvitato alle pareti o incollato su superfici lisce o trasparenti per mezzo di una piastra di montaggio.
Trasmissione di comandi di commutazione, regolazione luce, sollevamento o abbassamento veneziana e scene.
Funzione di commutazione, ottimizzata per il comando di attuatori a pulsante.
Interruttore a bilanciere impostabile come funzione canale o scene.
LED a 2 colori a destra e a sinistra dei tasti per la segnalazione.
Apparecchio alimentato da pile.
Impostabile con server eNet:
Trasmissione a radiofrequenza interamente codificata (AES-CCM) a partire dalla versione software 2.0 del server eNet.
Segnalazione dello stato di trasmissione disattivabile.
Interdizione del comando.
Scene tutto On o tutto Off, scene con valore di soglia e scene individuali configurabili.
Configurazione del tasto delle scene tramite l’app eNet SMART HOME (regole “se A....allora B”) per l’attivazione di azioni, scene, timer.
Aggiornamento del software dell'apparecchio.
Localizzazione dell'apparecchio.
Dati tecnici
Temperatura ambiente:
da -5 °C a +45 °C
Frequenza del segnale:
868,3 MHz
Portata (campo libero):
circa 100 m
Tensione nominale:
3 V DC
Batteria
Tipo:
1 x CR 2450N
Nr. UN:
3091
Portata (campo libero):
circa 100 m
Avvisi
Le batterie sono articoli di consumo e devono essere sostituite periodicamente. Si prega di osservare le disposizioni sullo smaltimento delle batterie esauste.
Il trasmettitore radiofrequenza a parete viene fornito con un bilanciere di messa in servizio per tutti i programmi. Il set di bilancieri adatto al programma di interruttori deve essere ordinato a parte.
Se si utilizza un set di bilancieri in metallo e/o una placca in metallo, la portata può diminuire.
Contenuto della fornitura
Le batterie sono in dotazione.
Altre figure nella banca dati multimedia
Nella banca dati multimedia si trovano figure dei prodotti selezionati che possono essere utilizzate per le proprie pubblicazioni. Si prega di leggere a questo proposito le nostre condizioni di utilizzo.