Regolatore continuo con interfaccia pulsanti 4 canali per KNX

Confronto articoli | 1
Specifica
Cod. ord.
EUR/pezzo
IVA esclusa
Stanza
Quantità
EAN
UI
SP
bianco crema brillante
Cod. art. 2100 01
2100 01
359,86 EUR
EAN 4010337048022
UI 1
SP 06
bianco puro brillante
Cod. art. 2100 03
2100 03
359,86 EUR
EAN 4010337048039
UI 1
SP 06
bianco puro satinato
Cod. art. 2100 27
2100 27
359,86 EUR
EAN 4010337048060
UI 1
SP 06
antracite
Cod. art. 2100 28
2100 28
362,55 EUR
EAN 4010337048077
UI 1
SP 06
color alluminio
Cod. art. 2100 26
2100 26
366,91 EUR
EAN 4010337048053
UI 1
SP 06
nero opaco
Cod. art. 2100 005
2100 005
366,91 EUR
EAN 4010337037255
UI 1
SP 06
grigio opaco
Cod. art. 2100 015
2100 015
366,91 EUR
EAN 4010337083016
UI 1
SP 06
acciaio inox
Cod. art. 2100 600
2100 600
374,58 EUR
EAN 4010337021520
UI 1
SP 06
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
  • Con la manopola si modifica il valore nominale della temperatura.
  • Un pulsante di presenza serve a commutare tra il servizio Comfort e stand-by.
  • Gli stati correnti vengono visualizzati tramite LED sul regolatore continuo.

Dati tecnici

Profondità di montaggio:
23 mm

Altre figure nella banca dati multimedia

Nella banca dati multimedia si trovano figure dei prodotti selezionati che possono essere utilizzate per le proprie pubblicazioni. Si prega di leggere a questo proposito le nostre condizioni di utilizzo.

Alla banca dati multimedia

Download


Scheda dati

PDF

Carica


Testo di richiesta preventivo

TXT

Carica


PSTI Statement of Compliance

Cod. art.

PDF, 282 Kb

Carica


Regolatore continuo
Istruzioni per l'uso

Istruzioni per l’uso.

Cod. art. 2100 ..

PDF, 1.207 Kb

Carica


Download (de)


Stetigregler/Objektregler mit Tasterschnittstelle 4fach
Technische Dokumentation

Technische Dokumentation.

Cod. art. 2100 ..
2101 ..

PDF, 1.211 Kb

Carica


Informazioni per l'ordinazione Caratteristiche Download