Modulo a radiofrequenza per il collegamento senza fili di avvisatori di fumo Dual Q.
Compatibile con i modelli precedenti, per cui utilizzabile anche per avvisatore di fumo Dual/VdS.
Dati tecnici
Frequenza del segnale:
433,42 MHz
Portata (campo libero):
Circa 100 m
Tensione di alimentazione:
Dalla pila del modulo a radiofrequenza
Pila
Tipo:
CR 2/3 AA al litio
Capacità:
3 V
Nr. UN:
3091
Avvisi
Se un avvisatore di fumo riconosce un incendio, tutti gli avvisatori di fumo attribuiti danno l'allarme.
Il modulo a radiofrequenza viene applicato sull'interfaccia dell'avvisatore di fumo Dual. I morsetti di collegamento in rete dell'avvisatore di fumo sono utilizzabili anche dopo aver applicato il modulo. In questo modo si possono configurare linee combinate (con fili e a radiofrequenza).
Grazie alla compatibilità con il sistema di bus a radiofrequenza, gli attuatori a radiofrequenza possono essere attivati tramite un messaggio di allarme. Ciò può essere utilizzato, ad esempio, per accendere la luce o sollevare le veneziane in caso di allarme.
Con un trasmettitore manuale a radiofrequenza o a parete si può silenziare l'avvisatore di fumo per circa 10 min in seguito all'allarme. Se durante questo periodo un altro avvisatore di fumo in rete attiva l'allarme, ad esempio tramite la linea bifilare o a radiofrequenza, l'avvisatore di fumo allarma nonostante sia stato silenziato.
A partire dall'indice I02 il modulo radio per l'avvisatore di fumo Dual è compatibile con lo strumento di diagnosi radio (2333 00).
La pila non può essere acquistata da Gira come parte di ricambio.
Contenuto della fornitura
La pila è in dotazione.
Altre figure nella banca dati multimedia
Nella banca dati multimedia si trovano figure dei prodotti selezionati che possono essere utilizzate per le proprie pubblicazioni. Si prega di leggere a questo proposito le nostre condizioni di utilizzo.