Set per chiamata di emergenza
Completo di placca Gira E2

Specifica
Cod. ord.
EUR/pezzo
IVA esclusa
Stanza
Quantità
EAN
UI
SP
bianco puro brillante
Cod. art. 0495 88
0495 88
317,86 EUR
EAN 4010337495888
UI 1
SP 34
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
  • Modulo di chiamata con spia luminosa a LED rosso, contatto a potenziale zero integrato, cicalino attivabile a scelta (segnale acustico continuo) e possibilità di impostare luce intermittente o luce continua.
  • Pulsante a tirante con 2,5 m di cordicella di trazione con pomello rosso e luce antipanico nella scatola del pulsante, adatto per il montaggio a parete ed a soffitto.
  • Pulsante di cancellazione con tasto di cancellazione verde.
  • Alimentatore da incasso 250 mA.
  • Opzionalmente il set di chiamata può essere espanso con un'unità per la stanza del personale con trasduttore acustico integrato per la segnalazione acustica della chiamata, un tasto di presenza verde con luce di presenza ed un tasto giallo di cancellazione del cicalino.

Dati tecnici

Alimentatore
Tensione di ingresso:
100 ... 240 V AC, 50 ... 60 Hz
Corrente di ingresso:
180 mA
Tensione di uscita:
DC 24 V
Corrente di uscita:
250 mA

Temperatura ambiente:
+ 5 °C ... + 40 °C

Lunghezza della cordicella di trazione:
2,5 m

Montaggio:
Scatole di installazione

Avvisi

  • Utilizzare per l'installazione secondo DIN VDE 0834 tensione di alimentazione a prova di interruzione.
  • Per l'espansione del set per chiamata di emergenza, i componenti possono essere acquistati singolarmente.

Altre figure nella banca dati multimedia

Nella banca dati multimedia si trovano figure dei prodotti selezionati che possono essere utilizzate per le proprie pubblicazioni. Si prega di leggere a questo proposito le nostre condizioni di utilizzo.

Alla banca dati multimedia

Download


Scheda dati

PDF

Carica


Testo di richiesta preventivo

TXT

Carica


Informazioni per l'ordinazione Caratteristiche Download