Attuatore veneziana eNet a radiofrequenza 1 modulo

Specifica
Cod. ord.
EUR/pezzo
IVA esclusa
Stanza
Quantità
EAN
UI
SP
AMG
Cod. art. 5437 00
5437 00
133,94 EUR
EAN 4010337774297
UI 1
SP 42
Prezzo di vendita consigliato, Precios válidos para Italia con los precios 07/22.
Sistema di prezzi (SP) diverso da 1, 14 = sconto ridotto.

Accessori necessari

Uno dei seguenti articoli:
 

Server AMG Server AMG

Caratteristiche

Caratteristiche

  • Tramite una linea dati, l' attuatore veneziana eNet a radiofrequenza riceve telegrammi di comando di tendaggi ad azionamento elettrico, ad esempio veneziane, tapparelle o tende avvolgibili, dal modulo ricevitore a radiofrequenza eNet o dal server eNet.
  • Posizionamento di veneziana e lamelle tramite richiamo di scene.
  • Posizioni per protezione solare e crepuscolo memorizzabili.
  • Scene con valore di soglia per protezione solare, crepuscolo ed allarme vento.
  • Feedback dello stato al radiotrasmettitore eNet.
  • Tempo di corsa del tendaggio memorizzabile.
  • Tempo di inversione delle lamelle memorizzabile.

Impostabile con server eNet:

  • Tempo per inversione della direzione.
  • Verso di corsa invertibile (ad esempio per lucernari).
  • Posizione con protezione solare, crepuscolo, protezione dal chiudersi fuori ed allarme vento.

Dati tecnici

Tensione nominale:
230 V AC, 50/60 Hz

Stand-by:
max. 0,2 W

Temperatura ambiente:
-5 °C ... +45 °C

Potenza allacciata motori:
1000 W

Sezione dei conduttori:
Max. 4 mm²

Avvisi

  • Per il funzionamento di questo apparecchio da montare in serie è necessario un modulo ricevitore a radiofrequenza eNet o un server eNet.

Dimensioni

Unità di larghezza (TE): 2

Altre figure nella banca dati multimedia

Nella banca dati multimedia si trovano figure dei prodotti selezionati che possono essere utilizzate per le proprie pubblicazioni. Si prega di leggere a questo proposito le nostre condizioni di utilizzo.

Alla banca dati multimedia

Download


Scheda dati

PDF

Carica


Testo di richiesta preventivo

TXT

Carica


Revit File per BIM (Building Information Modeling)

Cod. art. 543700

RFA, 352 Kb

Carica


IFC File per BIM (Building Information Modeling)

Cod. art. 543700

IFC, 24 Kb

Carica


Attuatore veneziana a radiofrequenza 1 modulo
Istruzioni per l'uso

Istruzioni per l’uso.

Cod. art. 5437 00

PDF, 1.095 Kb

Carica


Informazioni per l'ordinazione Caratteristiche Download