Calotta dati con anello portante e campo per targhetta per moduli tecnica di comunicazione

Specifica
Cod. ord.
EUR/pezzo
IVA esclusa
Stanza
Quantità
EAN
UI
SP
bianco crema brillante
Cod. art. 0870 01
0870 01
15,83 EUR
EAN 4010337870012
UI 1
SP 01
bianco puro brillante
Cod. art. 0870 03
0870 03
15,83 EUR
EAN 4010337870036
UI 1
SP 01
bianco puro satinato
Cod. art. 0870 27
0870 27
15,83 EUR
EAN 4010337870272
UI 1
SP 01
antracite
Cod. art. 0870 28
0870 28
18,31 EUR
EAN 4010337870289
UI 1
SP 11
color alluminio
Cod. art. 0870 26
0870 26
22,18 EUR
EAN 4010337870265
UI 1
SP 11
nero opaco
Cod. art. 0870 005
0870 005
22,18 EUR
EAN 4010337037057
UI 1
SP 11
grigio opaco
Cod. art. 0870 015
0870 015
22,18 EUR
EAN 4010337081906
UI 1
SP 11
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
  • Solo per fissaggio con viti.
  • Per uscita verticale ed inclinata di 30°.

Altre figure nella banca dati multimedia

Nella banca dati multimedia si trovano figure dei prodotti selezionati che possono essere utilizzate per le proprie pubblicazioni. Si prega di leggere a questo proposito le nostre condizioni di utilizzo.

Alla banca dati multimedia

Download


Scheda dati

PDF

Carica


Testo di richiesta preventivo

TXT

Carica


Download (en)


Inserts for Data Caps
Operating instructions

Operating instructions.

Cod. art. 0039 00
0047 00
0048 00
0049 00
0050 00
0052 00
0053 00
0055 00
0058 00
0059 00
0064 00
0088 00
0089 00
0090 00
0091 00
0092 00
0093 00
0732 00

PDF, 127 Kb

Carica


Informazioni per l'ordinazione Caratteristiche Download