Centralina di comando audio

Specifica
Cod. ord.
EUR/pezzo
IVA esclusa
Stanza
Quantità
EAN
UI
SP
AMG
Cod. art. 1287 00
1287 00
222,50 EUR
EAN 4010337287001
UI 1
SP 18
Prezzo di vendita consigliato, Precios válidos para Italia con los precios 11/24.
Sistema di prezzi (SP) diverso da 1, 14 = sconto ridotto.

Accessori opzionali

Caratteristiche

Caratteristiche

  • Centralina di comando per l’alimentazione dei componenti audio del bus di citofonia Gira.
  • Alimentazione del bus bifilare a prova di scambio delle polarità e di cortocircuito.
  • Riconoscimento elettronico con autoripristino del cortocircuito e del sovraccarico delle tensioni di esercizio e del collegamento bus.
  • Tasti per la programmazione del sistema e dell'apriporta.
  • Indicazioni dello stato a LED per funzionamento, sovraccarico, programmazione del sistema e programmazione dell'apriporta.
  • Uscita 12 V AC per l’alimentazione di tensione di un normale apriporta.
  • Uscita relè per il comando di un apriporta con alimentazione di tensione dedicata.
  • Tempo di intervento dell’apriporta impostabile da 1 a 10 s.

Dati tecnici

Tensione nominale
Primario:
230 V AC, 50 Hz
Secondario:
SELV 26 DC V ± 2 V

Corrente nominale secondaria
Carico permanente:
160 mA
Carico di picco:
550 mA (max 5 s)
Disinserimento per sovraccarico:
a partire da 350 mA

Sezione dei conduttori:
0,6 mm - 2,5 mm²

Uscita apriporta:
12 V AC, max 1,6 A/ED 25%

Uscita relè:
CA/CC 30 V, 2 A

Lunghezza totale della linea:
max 700 m

Lunghezza della linea dalla centralina di comando all'utenza più lontana
con Ø del cavo 0,8 mm:
max 300 m
con Ø del cavo 0,6 mm:
max 170 m

Temperatura ambiente:
da -5 °C a +45 °C

Avvisi

  • La centralina di comando Audio è prevista per ilo montaggio nella distribuzione secondaria. Se ciò non è possibile, utilizzare un comune distributore sopra intonaco.
  • Con questo componente è possibile realizzare impianti di citofonia con fino a 70 utenze (ad es. 1 altoparlante da incasso, 5 moduli di espansione per altoparlante da incasso, 68 citofoni interni sopra intonaco).

Dimensioni

Unità di larghezza (TE): 6

Altre figure nella banca dati multimedia

Nella banca dati multimedia si trovano figure dei prodotti selezionati che possono essere utilizzate per le proprie pubblicazioni. Si prega di leggere a questo proposito le nostre condizioni di utilizzo.

Alla banca dati multimedia

Altri link

Download


Scheda dati

PDF

Carica


Testo di richiesta preventivo

TXT

Carica


Revit File per BIM (Building Information Modeling)

Cod. art. 128700

RFA, 328 Kb

Carica


IFC File per BIM (Building Information Modeling)

Cod. art. 128700

IFC, 22 Kb

Carica


Centralina di comando Audio
Istruzioni per l'uso

Istruzioni per l'uso.

Cod. art. 1287 00

PDF, 458 Kb

Carica


PSTI Statement of Compliance

Cod. art.

PDF, 280 Kb

Carica


Informazioni per l'ordinazione Caratteristiche Download