Intercomun. centralina comando Audio AMG [128700] Centralina di comando audio Apparecchi di sistema Gira AMG Caratteristiche: - Centralina di comando per l’alimentazione dei componenti audio del bus di citofonia Gira. - Alimentazione del bus bifilare a prova di scambio delle polarità e di cortocircuito. - Riconoscimento elettronico con autoripristino del cortocircuito e del sovraccarico delle tensioni di esercizio e del collegamento bus. - Tasti per la programmazione del sistema e dell'apriporta. - Indicazioni dello stato a LED per funzionamento, sovraccarico, programmazione del sistema e programmazione dell'apriporta. - Uscita 12 V AC per l’alimentazione di tensione di un normale apriporta. - Uscita relè per il comando di un apriporta con alimentazione di tensione dedicata. - Tempo di intervento dell’apriporta impostabile da 1 a 10 s. Dati tecnici: Tensione nominale - Primario: 230 V AC, 50 Hz - Secondario: SELV 26 DC V ± 2 V Corrente nominale secondaria - Carico permanente: 160 mA - Carico di picco: 550 mA (max 5 s) - Disinserimento per sovraccarico: a partire da 350 mA Sezione dei conduttori: 0,6 mm - 2,5 mm² Uscita apriporta: 12 V AC, max 1,6 A/ED 25% Uscita relè: 30 V AC/DC, 2 A Lunghezza totale della linea: max 700 m Lunghezza della linea dalla centralina di comando all'utenza più lontana - con Ø del cavo 0,8 mm: max 300 m - con Ø del cavo 0,6 mm: max 170 m Temperatura ambiente: da -5 °C a +45 °C Avvisi: - La centralina di comando Audio è prevista per ilo montaggio nella distribuzione secondaria. Se ciò non è possibile, utilizzare un comune distributore sopra intonaco. - Con questo componente è possibile realizzare impianti di citofonia con fino a 70 utenze (ad es. 1 altoparlante da incasso, 5 moduli di espansione per altoparlante da incasso, 68 citofoni interni sopra intonaco). Dimensioni: Unità di larghezza (TE): 6 Marca: Gira Cod. art. 1287 00 AMG Quantità: 0 Stk Prezzo unitario: 222,50 Euro (IVA esclusa) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx