Modulo interruttore a bilanciere per veneziane 10 A 250 V~

Specifica
Cod. ord.
EUR/pezzo
IVA esclusa
Stanza
Quantità
EAN
UI
SP
Cod. art. 0159 00
0159 00
26,75 EUR
EAN 4010337159001
UI 10/100
SP 01
Prezzo di vendita consigliato, Precios válidos para Italia con los precios 11/22.
Sistema di prezzi (SP) diverso da 1, 14 = sconto ridotto.

Accessori necessari

Accessori opzionali

Apparecchio derivato per

S3000 com.ven.+ ingr.app.der.

Caratteristiche

Caratteristiche

  • Con blocco contro l'accensione da due punti.
  • Bloccaggio elettrico e meccanico.

Dati tecnici

Profondità di montaggio:
28 mm

Sezione dei conduttori
per conduttori rigidi e flessibili fino a:
2,5 mm²

Potenza nominale
LEDi/ CFLi:
100 W

Avvisi

  • Come apparecchio derivato adatto per modulo controllo veneziane con ingresso per apparecchi derivati.

Altre figure nella banca dati multimedia

Nella banca dati multimedia si trovano figure dei prodotti selezionati che possono essere utilizzate per le proprie pubblicazioni. Si prega di leggere a questo proposito le nostre condizioni di utilizzo.

Alla banca dati multimedia

Download


Scheda dati

PDF

Carica


Testo di richiesta preventivo

TXT

Carica


Revit File per BIM (Building Information Modeling)

Cod. art. 015900

RFA, 452 Kb

Carica


IFC File per BIM (Building Information Modeling)

Cod. art. 015900

IFC, 15 Kb

Carica


Interruttore
Istruzioni di montaggio

Schema di collegamento interruttore a bilanciere per veneziane/modulo pulsante a bilanciere per funzione di commutazione

Cod. art. 0159 00

PDF, 14 Kb

Carica


Informazioni per l'ordinazione Caratteristiche Download