Modulo Inter. a bilanciere Veneziana [015900] Modulo interruttore a bilanciere per veneziane 10 A 250 V~ Moduli da incasso, accessori Caratteristiche: - Con blocco contro l'accensione da due punti. - Bloccaggio elettrico e meccanico. Dati tecnici: Profondità di montaggio: 28 mm Sezione dei conduttori - per conduttori rigidi e flessibili fino a: 2,5mm² Potenza nominale - LEDi/CFLi: 100 W Avvisi: - Come apparecchio derivato adatto per modulo controllo veneziane con ingresso per apparecchio derivato. Marca: Gira Cod. art. 0159 00 Quantità: 0 Stk Prezzo unitario: 27,93 Euro (IVA esclusa) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx