Modulo pulsante o interruttore per veneziane 10 A 250 V~ per copertura con traversina

Specifica
Cod. ord.
EUR/pezzo
IVA esclusa
Stanza
Quantità
EAN
UI
SP
Pulsante o interruttore di gruppo1 polo
Cod. art. 0154 00
0154 00
29,36 EUR
EAN 4010337154006
UI 1/5
SP 01
Pulsante o interruttore di gruppo 2 poli
Cod. art. 0157 00
0157 00
40,13 EUR
EAN 4010337157007
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
Apparecchio derivato per

S3000 com.ven.+ ingr.app.der.

Caratteristiche

Dati tecnici

Profondità di montaggio:
31 mm

Potenza nominale
LEDi/CFLi:
100 W

Avvisi

  • Come apparecchio derivato adatto per modulo controllo veneziane con ingresso per apparecchio derivato.
  • Funzione pulsante con la rotazione della traversina. Funzione pulsante con minima rotazione della traversina dopo aver tolto il bloccaggio di ottone. L'interruttore si innesta con la rotazione completa della traversina.

Altre figure nella banca dati multimedia

Nella banca dati multimedia si trovano figure dei prodotti selezionati che possono essere utilizzate per le proprie pubblicazioni. Si prega di leggere a questo proposito le nostre condizioni di utilizzo.

Alla banca dati multimedia

Download


Scheda dati

PDF

Carica


Testo di richiesta preventivo

TXT

Carica


Pulsante/interruttore di gruppo a 1 polo
Istruzioni di montaggio

Schema di collegamento modulo pulsante/interruttore a bilanciere per veneziane come apparecchio derivato per controllo veneziane 230 V + apparecchio derivato a 1 polo

Cod. art. 0154 00
0398 00

PDF, 22 Kb

Carica


Pulsante/interruttore a 2 poli
Istruzioni di montaggio

Schema di collegamento interruttore a bilanciere per veneziane/modulo pulsante a bilanciere per circuito interruttore veneziane a 2 poli

Cod. art. 0157 00

PDF, 20 Kb

Carica


Informazioni per l'ordinazione Caratteristiche Download