Modulo Veneziana ps./int. gruppo 1 polo [015400] Modulo pulsante o interruttore per veneziane 10 A 250 V~ per copertura con traversina Moduli da incasso, accessori Pulsante o interruttore di gruppo1 polo Dati tecnici: Profondità di montaggio: 31 mm Potenza nominale - LEDi/CFLi: 100 W Avvisi: - Come apparecchio derivato adatto per modulo controllo veneziane con ingresso per apparecchio derivato. - Funzione pulsante con la rotazione della traversina. Funzione pulsante con minima rotazione della traversina dopo aver tolto il bloccaggio di ottone. L'interruttore si innesta con la rotazione completa della traversina. Marca: Gira Cod. art. 0154 00 Pulsante o interruttore di gruppo1 polo Quantità: 0 Stk Prezzo unitario: 29,36 Euro (IVA esclusa) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Modulo Veneziana ps./int. gruppo 2 poli [015700] Modulo pulsante o interruttore per veneziane 10 A 250 V~ per copertura con traversina Moduli da incasso, accessori Pulsante o interruttore di gruppo 2 poli Dati tecnici: Profondità di montaggio: 31 mm Potenza nominale - LEDi/CFLi: 100 W Avvisi: - Come apparecchio derivato adatto per modulo controllo veneziane con ingresso per apparecchio derivato. - Funzione pulsante con la rotazione della traversina. Funzione pulsante con minima rotazione della traversina dopo aver tolto il bloccaggio di ottone. L'interruttore si innesta con la rotazione completa della traversina. Marca: Gira Cod. art. 0157 00 Pulsante o interruttore di gruppo 2 poli Quantità: 0 Stk Prezzo unitario: 40,13 Euro (IVA esclusa) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx