Modulo regolatore temperatura ambiente 230 V~ con contatto di apertura

Specifica
Cod. ord.
EUR/pezzo
IVA esclusa
Stanza
Quantità
EAN
UI
SP
Cod. art. 2470 00
2470 00
70,32 EUR
EAN 4010337104421
UI 1/5
SP 02
Prezzo di vendita consigliato, Precios válidos para Italia con los precios 11/24.
Sistema di prezzi (SP) diverso da 1, 14 = sconto ridotto.
Sostituisce0390 ..

Accessori necessari

Accessori opzionali

Caratteristiche

Caratteristiche

  • Controllo degli attuatori elettrotermici per 230 V~.
  • Regolazione della temperatura ambiente in locali chiusi.
  • Sensore di temperatura interno.
  • Commutazione silenziosa.
  • Segnale di uscita: Modulazione della larghezza d'impulso (PWM).
  • Per valvole di tipo "normalmente chiuso".
  • Il campo di regolazione della temperatura ambiente può essere limitato con le ghiere di regolazione.
  • Funzione di protezione valvola (1 apertura e chiusura settimanale della valvola).

Dati tecnici

Tensione nominale:
230 V AC, 50/60 Hz

Stand-by:
< 0,5 W

Potenza allacciata:
max 20 W

Numero di attuatori:
Da 1 a 10Azionamento termicoCod. art. Gira: 2196 00Con altri azionamenti rispettare sempre la corrente di accensione!

Montaggio:
In scatola di installazione secondo DIN 49073

Temperatura ambiente:
da -5 °C a +45 °C

Altre figure nella banca dati multimedia

Nella banca dati multimedia si trovano figure dei prodotti selezionati che possono essere utilizzate per le proprie pubblicazioni. Si prega di leggere a questo proposito le nostre condizioni di utilizzo.

Alla banca dati multimedia

Download


Scheda dati

PDF

Carica


Testo di richiesta preventivo

TXT

Carica


Modulo per regolatore della temperatura ambiente 230 V~ con contatto NC
Istruzioni per l'uso

Istruzioni per l’uso.

Cod. art. 2470 00

PDF, 753 Kb

Carica


Informazioni per l'ordinazione Caratteristiche Download