Modulo RTA 230 V con.NC [247000] Modulo regolatore temperatura ambiente 230 V~ con contatto di apertura Riscaldamento, ventilazione, climatizzazione Caratteristiche: - Controllo degli attuatori elettrotermici per 230 V~. - Regolazione della temperatura ambiente in locali chiusi. - Sensore di temperatura interno. - Commutazione silenziosa. - Segnale di uscita: Modulazione della larghezza d'impulso (PWM). - Per valvole di tipo "normalmente chiuso". - Il campo di regolazione della temperatura ambiente può essere limitato con le ghiere di regolazione. - Funzione di protezione valvola (1 apertura e chiusura settimanale della valvola). Dati tecnici: Tensione nominale: 230 V AC, 50/60 Hz Stand-by: < 0,5 W Numero di attuatori: 1 - 10 Montaggio: In scatola di installazione secondo DIN 49073 Temperatura ambiente: da -5 °C a +45 °C Marca: Gira Cod. art. 2470 00 Quantità: 0 Stk Prezzo unitario: 68,01 Euro (IVA esclusa) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx