Controllo degli attuatori elettrotermici per 230 V~.
Regolazione della temperatura ambiente in locali chiusi.
Sensore di temperatura interno.
Commutazione silenziosa.
Segnale di uscita: Modulazione della larghezza d'impulso (PWM).
Per valvole di tipo "normalmente chiuso".
Il campo di regolazione della temperatura ambiente può essere limitato con le ghiere di regolazione.
Funzione di protezione valvola (1 apertura e chiusura settimanale della valvola).
Dati tecnici
Tensione nominale:
230 V AC, 50/60 Hz
Stand-by:
<0,5 W
Numero di attuatori:
1 - 10
Montaggio:
In scatola di installazione secondo DIN 49073
Temperatura ambiente:
-5 °C ... +45 °C
Altre figure nella banca dati multimedia
Nella banca dati multimedia si trovano figure dei prodotti selezionati che possono essere utilizzate per le proprie pubblicazioni. Si prega di leggere a questo proposito le nostre condizioni di utilizzo.