Il gateway videocamera SdC integra una normale videocamera analogica nel sistema di citofonia Gira.
La videocamera può essere attribuita ad un citofono esterno. In questo caso la videocamera esterna si accende automaticamente premendo il tasto di chiamata.
La scatola combinata del gateway videocamera SdC offre tre possibilità di montaggio
Sopra intonaco (ad esempio in una normale cassetta di derivazione).
Da incasso (in una scatola di installazione).
Come apparecchio AMG (con l'adattatore AMG in dotazione)
Dati tecnici
Collegamenti
Bus bifilare OUT:
2 morsetti a vite
Bus bifilare IN:
2 morsetti a vite
Video In:
2 morsetti a vite
Morsetti ausiliari:
2 morsetti a vite
Relè (commutatore):
3 morsetti a vite
Temperatura ambiente:
-25 °C ... +70 °C
Segnale video:
FBAS 1 Vpp, norma PAL
Avvisi
In caso di più videocamere esterne, per ogni videocamera esterna è necessario un gateway videocamera SdC ed una tensione di alimentazione dedicata.
In un impianto possono essere installate massimo dieci gateway videocamera SdC ed il segnale video può passare massimo attraverso tre gateway videocamera SdC.
Il collegamento della videocamera esterna avviene mediante morsetti a vite.
Contenuto della fornitura
Per videocamere con connettore BNC è in dotazione l'adattatore.
Dimensionin mm
Gateway videocamera SdC:
L 36
H 52
P 27
Altre figure nella banca dati multimedia
Nella banca dati multimedia si trovano figure dei prodotti selezionati che possono essere utilizzate per le proprie pubblicazioni. Si prega di leggere a questo proposito le nostre condizioni di utilizzo.